Tablets
RT10 Robustes Tablet – Windows
RT10 Robustes Tablet – Windows
- Ob Fahrzeug-Andockstationen für Gabelstapler, Andockstationen im Büro für die Verbindung mit dem PC, Handgelenk- oder Schulterriemen für bequemes Tragen –: für den RT10W gibt es umfangreiches Zubehör für den Einsatz in unterschiedlichsten Workflows.
- Mit dem RT10W und Smart Talk bleiben Sie mit Ihren Außendienstmitarbeitern in Verbindung. Verbinden Sie Außendienstmitarbeiter mit Fachexperten über sichere PTT-, Text-, Sprach- und Videokommunikation.
- Leistungsstarke Barcode-Scanfunktionen mit Nah-, Mittel- und Fernbereichscans und sofortigem Autofokus.
- Das extrem robuste Design gemäß MIL-STD- 810G-Standards verträgt Stürze aus 1,2 m (4 ft) Höhe auf Beton, und darüber hinaus ist das Gerät dank Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.
Funktionen
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
- 10,7 x 7,76 x 0,77 Zoll
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.0
Hardware
- Prozessor
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake-Prozessor 1,10 GHz
- Displaygröße
- 10,1 Zoll
- Display-Auflösung
- 1920 x 1200
- Verbindungsschnittstelle
- Audio
- USB
- Micro HDMI
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,2 m (4 ft) auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
- 10,7 x 7,76 x 0,77 Zoll
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.0
Hardware
- Prozessor
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake-Prozessor 1,10 GHz
- Displaygröße
- 10,1 Zoll
- Display-Auflösung
- 1920 x 1200
- Verbindungsschnittstelle
- Audio
- USB
- Micro HDMI
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,2 m (4 ft) auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Kamera : Ja
- Gesamtabmessungen : 27,19 x 19,83 x 1,95 cm|10,7 x 7,76 x 0,77 Zoll
- Dekodierung : 2D|1D
- Bluetooth-Spezifikationen : V5.0
- Prozessor : Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake-Prozessor 1,10 GHz
- Displaygröße : 10,1 Zoll
- Display-Auflösung : 1920 x 1200
- Verbindungsschnittstelle : Audio|USB|Micro HDMI
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–90 %
- Betriebstemperatur : -10 °C - 50 °C
- Falltoleranzen : 1,2 m (4 ft) auf Beton
- Garantiedauer : 3 Jahre