Tablets
ScanPal EDA71 Enterprise-Tablet
ScanPal EDA71 Enterprise-Tablet
Dieses Gerät ist das Schweizer Taschenmesser®: unter den robusten Enterprise-Tablets. Das 7-Zoll-Tablet ScanPal™: EDA71 ist eine vielseitige Lösung, die sich flexibel für Workflows in Einzelhandel, Zustellung, Außendienst, Transport und Logistik einsetzen lässt. Es liefert die heutzutage benötigte Rechenleistung, Verbindungsoptionen für Direktzugriff auf wichtige Daten und Anwendungen sowie ein industrietaugliches Level an Zuverlässigkeit, Support und Schutz.
- Die Tragetasche mit Schultergurt hat ein “:Grab-and-Go”:-Design, mit dem Sie sofort vom bequemen Tragen des Tablets zur vollen Nutzung aller Funktionen wechseln können, während es sich noch in der Tasche befindet.
- Der ScanPal EDA71 unterstützt Android O, P und Q, die allesamt einen effektiveren Lebenszyklus bieten.
- Umfassende Netzwerkkonnektivität, darunter 802.11 a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO-WLAN, Bluetooth®: 4.2 und NFC.
- Schmales, modernes Design und gleichzeitig extrem robust. Verträgt das Herabfallen auf Beton aus 1,2 m Höhe und 200 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel).
- Neue Speicher- und Scanoptionen sowie eine neue, leistungsstarke Prozessorplattform machen den ScanPal EDA71 zusammen mit den neuen Zubehörteilen zum idealen Gerät für eine breite Palette von Kundenanforderungen.
- Mit der neuen, rotierenden Handschlaufe können Sie das Tablet einhändig halten, um Barcodes ganz einfach zu scannen oder um das Display einem Kunden zuzuwenden.
Unternehmen benötigen zur Optimierung ihrer Betriebsabläufe vielseitige industrietaugliche Geräte, die sich flexibel für verschiedene Workflows einsetzen lassen. Das ScanPal EDA71 Tablet ist in jeder Hinsicht die perfekte Lösung! Es bietet:
- Schneller Qualcomm Snapdragon SDM450 Achtkern-Prozessor
- Brillantes 7-Zoll-Display aus Corning®: Gorilla Glass®:
- Zuverlässige, aktuelle Wireless-Verbindungsoptionen
- 2 Scanner-Optionen zur Auswahl
- Neues Zubehör
Der ScanPal EDA71 eignet sich unter anderem für:
- Direktservice in Warteschlangen
- Direktbelieferung
- Inventur in Verbrauchermärkten
- Abruf von Reparaturinformationen im Außendienst
- Und noch vieles mehr!
Der ScanPal EDA71 ist mit seinem intuitiven, modernen Touchscreen-Design so bequem und benutzerfreundlich wie ein Verbraucher-Tablet, bietet dabei aber mit einem auf Unternehmen zugeschnittenen Support und Lebenszyklus alle Vorteile eines industrietauglichen Produkts.
Hilfreiches Zubehör
- Rotierende Handschlaufe: Ermöglicht schnelles, einhändiges Scannen mit Side-Scan-Triggern: erleichtert auch das Vorzeigen des Displays beim Kunden.
- Praktische Tragetasche mit Schulterriemen: Sie können das Tablet jederzeit greifen und nutzen, ohne es aus der Tasche nehmen zu müssen. So ermüden Ihre Arme nicht und Sie haben die Hände für andere Aktivitäten frei.
- eHomeBase: Eine Ladestation mit Ethernet- und USB-Anschlüssen.
- Fahrzeug-Andockstation: Erweitern Sie die Möglichkeiten des Tablets in einem Fahrzeug oder einem Transportwagen, indem Sie ein USB-Peripheriegerät anschließen.
Funktionen
- Anwendung
- Logistik
- Einzelhandel
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 8,4 x 4,6 x 0,83 Zoll
- 21,4 x 11,8 x 2,1 cm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V4.2
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 64 GB Flash/4 GB RAM
- 32 GB Flash, 2 GB RAM
Hardware
- Prozessor
- 1,8 GHz Qualcomm® SDM450 Octa-Core
- Displaygröße
- 7 Zoll
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Verbindungsschnittstelle
- Ethernet
- USB
- Audio
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Aus 1,2 m 4 ft Höhe auf Beton bei Raumtemperatur 10 °C bis 50 °C
- Verträgt mehr als 200 Aufschläge Schleudertest in 0,5-m-Trommel gemäß IEC 60068-2-32
- Schutzarten
- IP64
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Anwendung
- Logistik
- Einzelhandel
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 8,4 x 4,6 x 0,83 Zoll
- 21,4 x 11,8 x 2,1 cm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V4.2
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 64 GB Flash/4 GB RAM
- 32 GB Flash, 2 GB RAM
Hardware
- Prozessor
- 1,8 GHz Qualcomm® SDM450 Octa-Core
- Displaygröße
- 7 Zoll
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Verbindungsschnittstelle
- Ethernet
- USB
- Audio
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Aus 1,2 m 4 ft Höhe auf Beton bei Raumtemperatur 10 °C bis 50 °C
- Verträgt mehr als 200 Aufschläge Schleudertest in 0,5-m-Trommel gemäß IEC 60068-2-32
- Schutzarten
- IP64
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Anwendung : Logistik|Einzelhandel
- Kamera : Ja
- Gesamtabmessungen : 8,4 x 4,6 x 0,83 Zoll|21,4 x 11,8 x 2,1 cm
- Dekodierung : 2D|1D
- Bluetooth-Spezifikationen : V4.2
- Betriebssystem : Android 8
- Arbeitsspeicher : 64 GB Flash/4 GB RAM|32 GB Flash, 2 GB RAM
- Prozessor : 1,8 GHz Qualcomm® SDM450 Octa-Core
- Displaygröße : 7 Zoll
- Display-Auflösung : 1280 x 720
- Verbindungsschnittstelle : Ethernet|USB|Audio
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–90 %
- Betriebstemperatur : -10 °C - 50 °C
- Falltoleranzen : Aus 1,2 m 4 ft Höhe auf Beton bei Raumtemperatur 10 °C bis 50 °C|Verträgt mehr als 200 Aufschläge Schleudertest in 0,5-m-Trommel gemäß IEC 60068-2-32
- Schutzarten : IP64
- Garantiedauer : Ein Jahr