Fahrzeugcomputer
Fahrzeugcomputer Thor VM1A
Fahrzeugcomputer Thor VM1A
Im Android™:-basierten Thor™: VM1A wurden die bedienfreundlichen und wartungsarmen Funktionen der beliebten Modelle Thor VM1 und Thor CV41 zusammengeführt. Kombiniert mit den zahlreichen Vorteilen von Honeywells Mobility Edge™:-Plattform sorgt dies für eine schnellere Bereitstellung, optimale Leistungen und einen längeren Lebenszyklus und damit für besseren Investitionsschutz und geringere Beschaffungs- und Betriebskosten.
- Sie brauchen sich nicht zwischen optimaler Produktivität oder geringstmöglichen IT-Support-Kosten zu entscheiden. Alle Mobility Edge-Computer von Honeywell nutzen eine gemeinsame Hard- und Softwareplattform. Aus der IT-Perspektive handelt es sich also bei allen Geräten sozusagen um das gleiche Produkt.
- Integrationsfähig, verlässlich und erweiterbar dank Mobility Edge-Hardware-Plattform und umfangreicher Lebenszyklus-Tools für eine schnelle und sichere Entwicklung, Bereitstellung sowie Leistungs- und Lebenszyklusverwaltung.
- Die Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates ist für die Maximierung der Nutzungsdauer eines Computers ebenso wichtig wie die Haltbarkeit des Computers. Gegenüber typischen Android-Geräten werden Mobility Edge-Produkte fünf zusätzliche Jahre lang mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt.
- Ein weiterer Pluspunkt ist die unkompliziert austauschbare Frontplatte, da diese schadensanfällige Komponente einfach im Handumdrehen vom Fahrer selbst ersetzt werden kann und der Computer nicht in die Werkstatt gegeben werden muss.
- Dank der praktischen Smart Dock-Funktion können Sie den Computer in Sekundenschnelle einsetzen und entnehmen, ohne dabei umständlich auf Kabel Rücksicht nehmen zu müssen. So geht keine wertvolle Arbeitszeit verloren, und Sie sparen zudem Support-, Wartungs- und Investitionskosten, da der Computer jederzeit einfach umgesteckt werden kann.
Gabelstapler und Fahrzeugcomputer sind aus Warenlagern, Fabriken, Häfen und intermodalen Terminals heutzutage nicht mehr wegzudenken. Damit die für die Distribution und die Transportfahrzeuge verantwortlichen Mitarbeiter den gesamten Arbeitstag lang zuverlässig dafür sorgen können, das alle Pakete und Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, benötigen sie eine leistungsstarke Mobillösung, die optimal auf die Bestands- und Bestellungsverwaltung, die Mitarbeiter und natürlich auf die IT-Infrastruktur des Unternehmens abgestimmt ist. Mit anderen Worten, sie brauchen den Thor™: VM1A von Honeywell!Der robuste Android™:-Fahrzeugcomputer Thor VM1A punktet mit den gleichen bedienfreundlichen und wartungsarmen Funktionen wie die beliebten Modelle Thor VM1 und CV41, bietet darüber hinaus aber auch alle Vorteile der Honeywell Mobility Edge’:-Plattform, wie beispielsweise die besonders schnelle Einrichtung, Anwendungszertifizierung und Bereitstellung im Unternehmen.Der Thor VM1A kann von Android O bis auf Android R aktualisiert werden und unterstützt zudem über Honeywell Sentinel umfassende Sicherheitsaktualisierungen. So wird der Lebenszyklus des Produkts deutlich verlängert, was für das Unternehmen eine optimale Rentabilität dieser Investition bedeutet. Die innovativen Unternehmenskonfigurations- und Softwareunterstützungs-Tools des Geräts vereinfachen zudem Routineaufgaben, z. B. die Einrichtung neuer Geräte und das Aufspielen von Sicherheits- und Softwareaktualisierungen.Das Gerät überzeugt nicht nur durch seine Kompaktheit, Ergonomie und Leistungsstärke, sondern bietet auch innovative Funktionen, die die Produktivität steigern, Sichteinschränkungen minimieren und Ausfallzeiten praktisch eliminieren.Der extrem robuste Thor VM1A wurde speziell für Gabelstapler entwickelt. Mit seinem leistungsstarken Qualcomm®: 660-Prozessor, der 2x2 MIMO WLAN-Verbindung, der integrierten Tastatur und dem großen 8-Zoll-Touchscreen, der sich auch im Außenbereich gut ablesen lässt, sorgt das Gerät dafür, dass der Zugriff auf alle wichtigen Daten direkt vom Fahrersitz des Gabelstaplers aus möglich ist. Für den Einsatz in der Kühlhauslagerung und Tiefkühlumgebungen ist optional auch ein Heizelement für das Display verfügbar.Dank der Smart Dock-Funktion kann der Computer schnell und problemlos auf ein anderes Fahrzeug umgesteckt werden, während die Zündungssteuerungsfunktion die Auswahl eines Stromsparmodus ermöglicht, was für kürzere Startzeiten und eine längere Akku-Lebensdauer sorgt. All das erhöht dauerhaft die Effizienz und minimiert mögliche Ausfallzeiten.Ein weiterer Pluspunkt ist die direkt vor Ort austauschbare Frontplatte. Da im Schadensfall nicht gleich ein neues Gerät, sondern lediglich eine wesentlich kostengünstigere Frontplatte erworben werden muss, sparen Sie erheblich bei den Ersatzteilkosten. So können der Austausch der Frontplatten und die Behebung gängiger Probleme mit Touchscreen oder Tastatur vom eigenen Servicepersonal vorgenommen werden. Das spart wertvolle Zeit und Wartungskosten, sodass Sie sich über niedrige Gesamtbetriebskosten freuen können.
Funktionen
- Anwendung
- Vertrieb
- Herstellung
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 26,8 x 21,4 x 4,3 cm
- 10,6 x 8,4 x 1,7 Zoll
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v5.0
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 32 GB Flash, 4 GB RAM
Hardware
- Display-Auflösung
- 1280 x 768
- Verbindungsschnittstelle
- CANbus
- Ethernet
- Audio
- RS-232
- USB
- Tastaturtypen
- QWERTY
- Displaygröße
- 8 in
- 20 cm
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 (acht Kerne)
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- MIL-STD-810F
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Anwendung
- Vertrieb
- Herstellung
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 26,8 x 21,4 x 4,3 cm
- 10,6 x 8,4 x 1,7 Zoll
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v5.0
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 32 GB Flash, 4 GB RAM
Hardware
- Display-Auflösung
- 1280 x 768
- Verbindungsschnittstelle
- CANbus
- Ethernet
- Audio
- RS-232
- USB
- Tastaturtypen
- QWERTY
- Displaygröße
- 8 in
- 20 cm
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 (acht Kerne)
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- MIL-STD-810F
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Anwendung : Vertrieb|Herstellung
- Gesamtabmessungen : 26,8 x 21,4 x 4,3 cm|10,6 x 8,4 x 1,7 Zoll
- Bluetooth-Spezifikationen : v5.0
- Betriebssystem : Android 8
- Arbeitsspeicher : 32 GB Flash, 4 GB RAM
- Display-Auflösung : 1280 x 768
- Verbindungsschnittstelle : CANbus|Ethernet|Audio|RS-232|USB
- Tastaturtypen : QWERTY
- Displaygröße : 8 in|20 cm
- Prozessor : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 (acht Kerne)
- Betriebstemperatur : -30–50 °C|-22 °C–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Vibrationsbeständigkeit : MIL-STD-810F
- Garantiedauer : Ein Jahr