Tragbare Computer
Tragbarer 8680i Mini-Mobilcomputer
Tragbarer 8680i Mini-Mobilcomputer
Der tragbare 8680i Mini-Mobilcomputer ist Honeywells fortschrittlichste kompakte, ergonomische und leistungsstarke Bluetooth®:-Wearable-Scannerlösung, die mit einer Hand getragen wird und Unternehmen dabei hilft, hochvolumige Arbeitsabläufe wie Kommissionierung, Sortierung, Einlagerung und Verpackung zu rationalisieren, um die Geschwindigkeit und Effizienz bei jeder Transaktion zu erhöhen.
- Das tragbare Mini-Mobil 8680i wurde entwickelt, um häufige Scanaufgaben zu beschleunigen, so dass die Hände frei bleiben, um die erforderlichen Aufgaben zu erledigen.
- Das tragbare Mini-Mobilgerät 8680i hält 2.000 Stürze aus 0,5 Metern (1,6 Fuß) aus und ist für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen ausgelegt.
- Honeywell Operational Intelligence Workflow-Analysen zur Verwaltung des Lebenszyklus der Batteriebelegung, um einen unterbrechungsfreien Betrieb während der gesamten Schicht zu gewährleisten: einfache Bereitstellung von Einstellungs- und Firmware-Updates.
- Die erweiterte Version bietet einen anpassbaren Line-of-Sight-Bildschirm, WLAN und ein SDK für die Anwendungsentwicklung, so dass der 8680i als eigenständiges Gerät optimierte Arbeitsabläufe unterstützt und die Alternativen Scanner + mobiler Computer ersetzt.
- Feldkonfigurierbares Zubehör zum Gerätemodul ermöglicht Ring- oder Handschuhformfaktor: verlängerte oder schlanke Akkus passen Größe/Gewicht an die Anforderungen des Arbeitszyklus an: Standard- oder erweiterte Versionen zur Anpassung an die Arbeitsabläufe.
Jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter einen Hand-Scanner aufnimmt, einen Artikel scannt und den Scanner wieder ablegt, kostet dies ganze 5 Sekunden. Bei Workflows, in denen häufig gescannt wird, z. B. Kommissionieren, Sortieren, Einlagern und Verpacken, kommt auf diese Weise viel vergeudete Arbeitszeit zusammen. Mit einem auf dem Handrücken getragenen Scanner ist die Möglichkeit zur Datenerfassung jederzeit unmittelbar verfügbar, sodass die Mitarbeiter nicht nur deutlich produktiver und effizienter arbeiten, sondern zudem auch immer beide Hände für andere Arbeiten frei haben.Der Honeywell 8680i Mini-Mobilcomputer ist ein extrem kompakter, kabelloser Hochleistungsscanner für freihändiges Scannen, mit dem sich Scan-Workflows erheblich schneller und effizienter abwickeln lassen. Dies beschleunigt Ihre Abläufe, vermindert die Support-Kosten und steigert die Produktivität.Ob als Standardmodell für einfache Datenerfassung über Bluetooth oder in der Premiumausführung für den eigenständigen Betrieb in geführten Workflows, mit dem mobilen 8680i Mini-Gerät können auch ganz alltägliche Aufgaben deutlich effizienter und effektiver ausgeführt werden.In der Standardversion zeigt das federleichte, ergonomische Gerät mit Bluetooth-Funktion den Status der Funkverbindung, den Akkustatus und die Scanergebnisse an. Das Premiummodell ist zusätzlich mit WLAN-Konnektivität, einem anpassbaren Display und zwei Bedientasten ausgestattet und vereint damit alle nötigen Funktionen zur Optimierung Ihrer Workflows in einem kompakten Gerät, sodass nicht zwei separate Geräte (Scanner und Mobilcomputer) mitgeführt werden müssen. Sie können Mitarbeitern alle zur Erledigung bestimmter Aufgaben benötigten Informationen auf dem Display bereitstellen, und die Mitarbeiter können entsprechende Rückmeldungen geben, z. B. den Abschluss einer Aufgabe melden oder Ausnahmen markieren.Dank der flexiblen Konfigurationsoptionen kann das Gerät perfekt auf die Arbeitsumgebung abgestimmt werden. Sie können z. B. zwischen Ausführungen als Zwei-Finger-Ring oder als Handschuh (in Kürze verfügbar) sowie verschiedenen Standard- oder Hochleistungsakkus wählen, die Sie auf den Nutzungszyklus, die Schichtlänge und/oder die Größen- bzw. Gewichtsanforderungen abstimmen können.
Scanning Specifications
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Scanmuster
- Omnidirektionaler Flächen-Imager
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 584 cm/Sekunde
- Abstand
- 45
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- Lesevorgänge
- 8.000
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 24´ (600 mm))
- Neigungswinkel
- 60
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v4.1
Hardware
- Motor-Typ
- 2D
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 50 °C
- -4–122 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP54
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 2 Yard
Scanning Specifications
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Scanmuster
- Omnidirektionaler Flächen-Imager
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 584 cm/Sekunde
- Abstand
- 45
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- Lesevorgänge
- 8.000
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 24´ (600 mm))
- Neigungswinkel
- 60
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v4.1
Hardware
- Motor-Typ
- 2D
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 50 °C
- -4–122 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP54
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 2 Yard
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Scanmuster : Omnidirektionaler Flächen-Imager
- Bewegungstoleranz : Bis zu 584 cm/Sekunde
- Abstand : 45
- Dekodierung : 1D|2D
- Lesevorgänge : 8.000
- Scanbereich : Standardbereich (100 % UPC bis 24´ (600 mm))
- Neigungswinkel : 60
- Bluetooth-Spezifikationen : v4.1
- Motor-Typ : 2D
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %
- Betriebstemperatur : -20 °C - 50 °C|-4–122 °F
- Schutzarten : IP54
- Falltoleranzen : Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
- Garantiedauer : 2 Yard