Tragbare Computer
CT40 Tragbarer Computer
CT40 Tragbarer Computer
Der tragbare CT40 verfügt über ein eigens konzipiertes Wearable-Zubehör und bietet damit hocheffiziente Funktionen für den Freihandbetrieb. Wearables ermöglichen unterbrechungsfreie Abläufe, ob im Warenlager von Läden, bei der Kommissionierung von Kleinteilen oder der Versandabwicklung in Einzelhandel, Warenlagern und im Transport- und Logistikbereich. Darüber hinaus verringert die freihändige Bedienung die Personalkosten und sorgt für höhere Produktivität.
- Mit den Mobility Edge-Management-Tools können Unternehmen ihre Anwendungen testen und validieren, die Bereitstellung im gesamten Unternehmen beschleunigen, die Geräteleistung optimieren, Wartungsarbeiten vereinfachen sowie den gesamten Produktlebenszyklus verlängern.
- Zukunftssicherer Investitionsschutz: Unterstützt fünf Android-Generationen ab Android 7.1 (N). Über Honeywell Sentinel sind Sicherheitsupdates bis zu fünf Jahre nach dem letzten Google-Patch verfügbar.
- Einfache Kompatibilität und nahtlose Integration sowohl mit Honeywell-Connected-Anwendungen als auch mit Anwendungen von Drittanbietern wie MDM-, Push-to-Talk- und VoIP-Software zur Maximierung der Effizienz und zum Schutz Ihrer Investitionen.
- Steigerung von Produktivität und Durchsatz mit einem Industrie-Imager für leistungsstarkes Scannen von linearen und 2D-Barcodes, hohe Bewegungstoleranz beim Scannen beweglicher Teile und hervorragende Leseleistung bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes.
- Gummifingerschlaufen sorgen für hohen Tragekomfort und hygienische Unbedenklichkeit, da sie feuchtigkeitsbeständig, leicht zu reinigen und schnell austauschbar sind. Die weiche, geschmeidige Oberfläche sorgt für guten Sitz ohne Verrutschen und Wegdrehen.
Heben Sie sich von der Konkurrenz ab, indem Sie Ihre Waren schneller an die Kunden zustellen, für ein besseres Einkaufserlebnis sorgen und Ihren Kundenstamm stetig vergrößern. Der robuste, industrietaugliche mobile Computer CT40 in Kombination mit speziellem Zubehör ermöglicht völlig neue Möglichkeiten für freihändiges Arbeiten.Mit dem am Körper tragbaren Scan-Computer hat das Personal die Hände frei und kann unterbrechungsfrei arbeiten, ob im Warenlager von Läden, beim kleinteiligen Kommissionieren oder bei der Versandabwicklung in Einzelhandel, Warenlagern und im Transport- und Logistikbereich. Dies verringert die Personalkosten und steigert zudem die Produktivität.Ein Wearable-Gerät, das auf dem mobilen Honeywell-Computer CT40 basiert, bietet Unternehmen eine echte Universallösung. Der CT40 lässt sich aus der Wearable-Halterung herausnehmen und dann für verschiedene andere Einsatzbereiche als Einzelgerät nutzen. Der mobile Computer CT40 basiert auf der Honeywell Mobility Edge™-Plattform und sorgt mit seiner Android-Unterstützung für maximale Investitionsrentabilität und erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus wurde das Gerät von Android Enterprise Recommended validiert, einer von Google geleiteten Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, optimal für ihre Anforderungen geeignete Android-Geräte und Services auszuwählen, bereitzustellen und zu verwalten.Dank der branchenführenden Imaging- und Dekodierungstechnologie von Honeywell überzeugt der kabelgebundene Hochleistungs-Ring-Scanner durch seine rasante Dekodierungsgeschwindigkeit, seine hervorragende Bewegungstoleranz und seine Top-Leseleistung (sogar bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes).Das Gummiarmband sitzt ähnlich wie ein Uhrenarmband. Es gibt bei Armbewegungen leicht nach, sitzt jedoch so fest, dass das Gerät nicht rutscht oder sich um den Arm dreht. Das Gummimaterial ist schweißabweisend und lässt sich problemlos zwischen den Arbeitsschichten reinigen. Alle Komponenten sind aus Sicherheitsgründen abnehmbar und können problemlos für die Nutzung mit der rechten bzw. der linken Hand ausgetauscht werden. Alle für den mobilen Computer CT40 erhältlichen Standard-Zubehörteile sind auch für dieses Gerät verfügbar.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 2 x 1,2 x 1,2 Zoll
- 5 x 3 x 3 cm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- PDF417
- Abstand
- 45
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 580 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Scanmuster
- Area-Imager
- Neigungswinkel
- 60
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Scanbereich
- 1.000 Aufschläge aus 0,5 m
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v5.0
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 50 °C
- -4–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 2 x 1,2 x 1,2 Zoll
- 5 x 3 x 3 cm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- PDF417
- Abstand
- 45
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 580 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Scanmuster
- Area-Imager
- Neigungswinkel
- 60
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Scanbereich
- 1.000 Aufschläge aus 0,5 m
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v5.0
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 50 °C
- -4–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
- Gesamtabmessungen : 2 x 1,2 x 1,2 Zoll|5 x 3 x 3 cm
- Dekodierung : 1D|2D|PDF417
- Abstand : 45
- Bewegungstoleranz : Bis zu 580 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Scanmuster : Area-Imager
- Neigungswinkel : 60
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Scanbereich : 1.000 Aufschläge aus 0,5 m
- Bluetooth-Spezifikationen : v5.0
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Betriebstemperatur : -20 °C - 50 °C|-4–122 °F
- Falltoleranzen : Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton