Desktop
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
Bedienerfreundliche E-Class™: Die Direkt-Thermodrucker Mark III sind erschwinglich und lassen sich kostengünstig betreiben, bieten dennoch Funktionen und eine Zuverlässigkeit, die normalerweise nur Premium-Drucker bieten. Sie können Ihre täglichen Betriebskosten durch Minimierung des Stromverbrauchs und Reduzierung der Kosten für Verbrauchsmaterialien wie Etiketten und Farbbänder verringern.
- Doppelwandige Konstruktion und konzentrische Scharniere machen das Gerät sehr robust.
- Die horizontale Aufteilung des Gehäuses mit einem hinteren Scharnier ermöglicht das einfache Nachfüllen von Farbbändern und Etiketten.
- Werden Sie mobil mit dem langlebigen Zubehör-Akkupack MPU-400.
- Ermöglicht schnelle und einfache Änderungen und bietet eine optische Statusanzeige (Nur beim Modell Professional).
- Größere Standard-Farbbänder mit einem Zoll Durchmesser kosten weniger als die üblichen, kleineren Desktop-Farbbänder.
Eines der besten Preis-Leistungsverhältnisse auf dem Markt: die E-Class™: Die Mark III Produktreihe mit ihren Thermodruckern auf Einsteigerniveau bietet Funktionen und eine Zuverlässigkeit, die Sie normalerweise nur bei Premium-Druckern finden. Sie eignen sich aufgrund ihrer Auslegung für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, die einen zuverlässigen und kostengünstigen Barcodedrucker erfordern. Die E-Class Mark III wurde entwickelt, damit Sie einen hohen Gegenwert für Ihre Investitionen durch einen wettbewerbsfähigen Kaufpreis, eine Akkupack-Option für mehr Mobilität, doppelwandige Konstruktion für erhöhte Beständigkeit und ein bewährtes Design für langfristige Zuverlässigkeit erhalten. E-Class Mark III-Drucker sind auch sehr benutzerfreundlich. Sie bieten Schnelllade-Medien und einen interaktiven LCD-Bildschirm. Und Sie erreichen mit dem E-Class Mark III eine erhebliche Reduzierung Ihrer täglichen Betriebskosten dank der größeren Medien und Farbbandrollen.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt: optional Thermotransfer
- Erhältlich in drei Modellen zur Erfüllung Ihrer Konnektivitätsanforderungen: Basic, Advanced, Professional (Siehe den Reiter Technische Daten für weitere Details)
- Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi): optional 12 Punkte/mm (300 dpi)
- Maximale Druckbreite: 108 mm (4,25 Zoll) bei 203 dpi (8 Punkten/mm): 106 mm (4,16 Zoll) bei 300 dpi 12 Punkten/mm
- Maximale Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Funktionen
- Kompatible Treiber
- Windows NT
- Windows XP
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows 7
- Kompatible Software
- NETira RM
- NETira LD
- NETira CT
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,4 x 8,01 x 11,1 Zoll
- 18,7 x 20,35 x 28,2 cm
Printing Specifications
- Zeichensätze
- Modifizierte IBM® Codeseite 850
- Druckmethode
- Thermodirekt
- Thermotransfer
- 2D-Barcodes
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Code 128
- FIM
- QR-Code
- Datenmatrix
- Micro PDF 417
- Aztec
- TCIF Verlinkter Barcode 3 von 9 (TLC39)
- PDF417
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- TrueType
- AGFA Intellifont
- Bitmap
- Änderung der Schriftart
- Erweiterung
- Drehen
- Auflösungen
- 300 dpi
- 203 dpi
- Lineare Barcodes
- UPC-A
- Plessey
- 5-stellige UPC-Ergänzung
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme und Versandträgern
- EAN-8
- Verschachtelt 2 von 5 (I 2 von 5)
- POSTNET
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme
- EAN-13
- UPC-E
- Code 128
- Code 93
- Telepen
- 2-stellige UPC-Ergänzung
- HBIC
- UCC/EAN Code 128
- Codabar
- Code 3 von 9
- Druckgeschwindigkeiten
- 4 ips
- 6 ips
- 5 ips
Medien
- Maximaler Durchmesser der Medienrolle
- 127
- 5
- Druckermedien-Typ
- Kennzeichnungsrolle
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
- Netzwerkspezifikationen
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- PL-Z
- PL-B
- XML-aktiviert
- PL-E
- PL-I
Memory & Data
- Bilddateiformat
- PCX
- BMP
- IMG
- Arbeitsspeicher
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Environmental
- Betriebstemperatur
- 4–35 °C
- 40–95 °F
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Kompatible Treiber
- Windows NT
- Windows XP
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows 7
- Kompatible Software
- NETira RM
- NETira LD
- NETira CT
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,4 x 8,01 x 11,1 Zoll
- 18,7 x 20,35 x 28,2 cm
Printing Specifications
- Zeichensätze
- Modifizierte IBM® Codeseite 850
- Druckmethode
- Thermodirekt
- Thermotransfer
- 2D-Barcodes
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Code 128
- FIM
- QR-Code
- Datenmatrix
- Micro PDF 417
- Aztec
- TCIF Verlinkter Barcode 3 von 9 (TLC39)
- PDF417
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- TrueType
- AGFA Intellifont
- Bitmap
- Änderung der Schriftart
- Erweiterung
- Drehen
- Auflösungen
- 300 dpi
- 203 dpi
- Lineare Barcodes
- UPC-A
- Plessey
- 5-stellige UPC-Ergänzung
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme und Versandträgern
- EAN-8
- Verschachtelt 2 von 5 (I 2 von 5)
- POSTNET
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme
- EAN-13
- UPC-E
- Code 128
- Code 93
- Telepen
- 2-stellige UPC-Ergänzung
- HBIC
- UCC/EAN Code 128
- Codabar
- Code 3 von 9
- Druckgeschwindigkeiten
- 4 ips
- 6 ips
- 5 ips
Medien
- Maximaler Durchmesser der Medienrolle
- 127
- 5
- Druckermedien-Typ
- Kennzeichnungsrolle
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
- Netzwerkspezifikationen
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- PL-Z
- PL-B
- XML-aktiviert
- PL-E
- PL-I
Memory & Data
- Bilddateiformat
- PCX
- BMP
- IMG
- Arbeitsspeicher
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Environmental
- Betriebstemperatur
- 4–35 °C
- 40–95 °F
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Kompatible Treiber : Windows NT|Windows XP|Windows 8|Windows Vista|Windows 7
- Kompatible Software : NETira RM|NETira LD|NETira CT
- Gesamtabmessungen : 7,4 x 8,01 x 11,1 Zoll|18,7 x 20,35 x 28,2 cm
- Zeichensätze : Modifizierte IBM® Codeseite 850
- Druckmethode : Thermodirekt|Thermotransfer
- 2D-Barcodes : GS1 Databar|MaxiCode|Code 128|FIM|QR-Code|Datenmatrix|Micro PDF 417|Aztec|TCIF Verlinkter Barcode 3 von 9 (TLC39)|PDF417
- Herunterladbarer Schriftarttyp : TrueType|AGFA Intellifont|Bitmap
- Änderung der Schriftart : Erweiterung|Drehen
- Auflösungen : 300 dpi|203 dpi
- Lineare Barcodes : UPC-A|Plessey|5-stellige UPC-Ergänzung|Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme und Versandträgern|EAN-8|Verschachtelt 2 von 5 (I 2 von 5)|POSTNET|Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme|EAN-13|UPC-E|Code 128|Code 93|Telepen|2-stellige UPC-Ergänzung|HBIC|UCC/EAN Code 128|Codabar|Code 3 von 9
- Druckgeschwindigkeiten : 4 ips|6 ips|5 ips
- Maximaler Durchmesser der Medienrolle : 127|5
- Druckermedien-Typ : Kennzeichnungsrolle|Bezeichnung
- Drahtlose Kommunikation : Bluetooth|WLAN
- Netzwerkspezifikationen : 802.11 a/b/g|Bluetooth v2.0
- Drucker-Befehlssprache : PL-Z|PL-B|XML-aktiviert|PL-E|PL-I
- Bilddateiformat : PCX|BMP|IMG
- Arbeitsspeicher : 8 MB Flash/16 MB RAM
- Betriebstemperatur : 4–35 °C|40–95 °F
- Garantiedauer : Ein Jahr