Industrieanwendungen
PM43-Industriedrucker
PM43-Industriedrucker
Programmierbare Smart-Drucker der PM-Serie bieten Ihnen zuverlässige Leistung für Betriebszeit, schnelle Bereitstellung und Integration und den schnellsten Durchsatz in ihrer Klasse –: kein PC erforderlich. Die PM-Serie ist in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Türtypen erhältlich, die genau zu Ihrer Anwendung passen.
- Bereit für die Zukunft: mit IPv6-Unterstützung und CCX- sowie Wi-Fi-Zertifizierungen.
- Dank der C#-Unterstützung von Honeywell Smart Printing können komplexe Apps direkt im Drucker ausgeführt werden.
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 30,48 cm/s.
- Unkomplizierte Upgrades dank umfassender Unterstützung für Druckerbefehlssprachen einschließlich ZSim2.
- Großer, manipulationssicherer Farb-Touchscreen in mehreren Sprachen oder symbolgeführte Benutzeroberfläche.
Die Mid-Range-Industriedrucker der PM-Serie bieten bewährte Zuverlässigkeit, schnelle Drop-In-Installation und Integration sowie fortschrittliche Konnektivität zur Maximierung Ihrer Betriebszeit. Sie sind ideal für Anwendungen in Distributionszentren, Lagern, Produktionsstätten und Transportzentren. Die PM-Serie wurde für eine einfache Integration und einen schnellen Einsatz konzipiert. Mit intuitiven Funktionen wie einem lebendigen Farb-Touchscreen oder einer intuitiven Symbol-Benutzeroberfläche minimieren Sie den Schulungsaufwand für Ihre Mitarbeiter und den Geräte-Support. Benachrichtigungen werden direkt auf dem Bildschirm angezeigt, und die Schnittstelle kann gesperrt werden, um Manipulationen zu verhindern. Und mit den umfangreichsten Anschlussoptionen in ihrer Klasse –: darunter Wi-Fi- und Cisco CCX-Zertifizierungen, plus weitere Bluetooth®: Konnektivität –: verbindet sich die PM-Serie schnell mit praktisch jedem IPv4- oder IPv6-Netzwerk. PM-Drucker bieten hervorragende Leistung in rauen Umgebungen dank einem robusten Metallgehäuse und der höchsten Druckgeschwindigkeit in ihrer Klasse von 304 mm/s (12 ips). Neben der Produktivität der Geschwindigkeit können Sie mit PM-Druckern auch effizienter arbeiten, indem Sie Etikettenfehler reduzieren und die Prozessauslastung erhöhen. Außerdem können In-Printer-Anwendungen andere Geräte wie Scanner, Waagen, Tastatur und andere Peripheriegeräte direkt steuern, ohne dass ein angeschlossener Computer erforderlich ist.
Funktionen
- Kompatible Treiber
- InterDriver Windows
- Zertifizierte Gerätetypen für SAP von Intermec
- CUPS-Treiber für Linux
- Kompatible Software
- SmartSystems
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- Tür-Optionen
- Lange Tür
- Keine
- Anwendung
- Herstellung
- Vertrieb
- Transportwesen
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 29,461 x 48,354 x 28,42 cm
- 11,6 x 19,04 x 11,19 Zoll
Printing Specifications
- Auflösungen
- 203 dpi
- 406 dpi
- 300 dpi
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- WTLE
- Druckmethode
- Thermotransfer
- Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeiten
- 12 ips
Medien
- Druckermedien-Typ
- RFID
- Flachband-
- Kennzeichnung
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- XML
- ZPL-II
- DP
- IPL
- C#
- DPL
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 128 MB Flash/128 MB RAM
- Bilddateiformat
- BMP
- PCX
- PNG
- GIF
Electrical
- Betriebsfrequenz
- 45–65 Hz
- Betriebsspannung
- 100–240 V AC
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 20–80 %
- Betriebstemperatur
- 5 - 40 °C
- 41–104 °F
Andere
- RFID-Spezifikationen
- RFID
Funktionen
- Kompatible Treiber
- InterDriver Windows
- Zertifizierte Gerätetypen für SAP von Intermec
- CUPS-Treiber für Linux
- Kompatible Software
- SmartSystems
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- Tür-Optionen
- Lange Tür
- Keine
- Anwendung
- Herstellung
- Vertrieb
- Transportwesen
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 29,461 x 48,354 x 28,42 cm
- 11,6 x 19,04 x 11,19 Zoll
Printing Specifications
- Auflösungen
- 203 dpi
- 406 dpi
- 300 dpi
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- WTLE
- Druckmethode
- Thermotransfer
- Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeiten
- 12 ips
Medien
- Druckermedien-Typ
- RFID
- Flachband-
- Kennzeichnung
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- XML
- ZPL-II
- DP
- IPL
- C#
- DPL
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 128 MB Flash/128 MB RAM
- Bilddateiformat
- BMP
- PCX
- PNG
- GIF
Electrical
- Betriebsfrequenz
- 45–65 Hz
- Betriebsspannung
- 100–240 V AC
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 20–80 %
- Betriebstemperatur
- 5 - 40 °C
- 41–104 °F
Andere
- RFID-Spezifikationen
- RFID
- Kompatible Treiber : InterDriver Windows|Zertifizierte Gerätetypen für SAP von Intermec|CUPS-Treiber für Linux
- Kompatible Software : SmartSystems|PrintSet|Wavelink Avalanche
- Tür-Optionen : Lange Tür|Keine
- Anwendung : Herstellung|Vertrieb|Transportwesen
- Gesamtabmessungen : 29,461 x 48,354 x 28,42 cm|11,6 x 19,04 x 11,19 Zoll
- Auflösungen : 203 dpi|406 dpi|300 dpi
- Herunterladbarer Schriftarttyp : WTLE
- Druckmethode : Thermotransfer|Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeiten : 12 ips
- Druckermedien-Typ : RFID|Flachband-|Kennzeichnung|Bezeichnung
- Drahtlose Kommunikation : Bluetooth|WLAN
- Drucker-Befehlssprache : XML|ZPL-II|DP|IPL|C#|DPL
- Arbeitsspeicher : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Bilddateiformat : BMP|PCX|PNG|GIF
- Betriebsfrequenz : 45–65 Hz
- Betriebsspannung : 100–240 V AC
- Betriebsfeuchtigkeit : 20–80 %
- Betriebstemperatur : 5 - 40 °C|41–104 °F
- RFID-Spezifikationen : RFID