Industrieanwendungen
Industriedrucker PX65
Die Industriedrucker der Serien PX45 und PX65 sind flexibel, kompakt und programmierbar. So können die Kunden ihren Druckbetrieb und die Bereitstellung optimieren und die Investition amortisiert sich schnell.
Die intelligenten Merkmale und Funktionen der Druckerserien PX45 und PX65 sorgen für eine höhere Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen. So tragen die intelligenten Drucker, auf denen sich eigenständige, mit den Programmiersprachen Fingerprint und C# entwickelte Anwendungen installieren lassen, zur Verringerung der Fehlerquote und Rationalisierung der betrieblichen Abläufe bei.
Die Geräteverwaltungs- und Diagnosefunktionen des Druckers, die über das webbasierte PrintSet 5-Konfigurations-Management und das Konfigurations-Tool PrintSet MC für Mobilgeräte und cloudbasierte Operational Intelligence bereitgestellt werden, verringern die Ausfallzeit und vereinfachen die Bereitstellung. Dank des magnetischen Druckkopf-Designs QuickMount™ lässt sich der Druckkopf schnell und mühelos austauschen. Die Drucker der Serien PX45 und PX65 wurden zusammen mit Honeywell-Etiketten und anderen Druckmedien entwickelt und getestet, um die Leistung bei Verwendung mit Original-Honeywell-Medien zu optimieren.