Industrieanwendungen
Industriedrucker PX940
Industriedrucker PX940
- Durch das extrem präzise Drucken mit einer Passerdifferenz von max. +/- 0,2 mm gehören schlecht gedruckte und nicht lesbare Etiketten und Barcodes endlich der Vergangenheit an.
- Die integrierte Etikettenverifizierungstechnologie prüft und stellt sicher, dass die Barcodes jedes Mal korrekt sind: Sie werden sofort über den Status „bestanden/nicht bestanden“ und den ANSI-Grad informiert.
- Mit der Touchscreen-Nutzeroberfläche in mehreren Sprachen und der praktischen Befüllung von der Seite ist der Drucker leicht zu bedienen und dazu äußerst wartungsfreundlich.
- Dank der Smart-Printing-Funktionen können der Druck und die Druckeinstellungen bequem direkt am Drucker und damit ohne Umweg über einen Computer vorgenommen werden.
- Die intelligente Verwaltungssoftware bietet Trendanalysen und Betriebsdaten zum Druckerzustand. So haben die verantwortlichen Mitarbeiter immer die Kontrolle über den gesamten Drucker-Pool, können Probleme aktiv im Vorfeld angehen und Ausfallzeiten damit auf ein Minimum beschränken.
Funktionen
- Kompatible Treiber
- Honeywell-Gerätetypen für SAP
- CUPS-Treiber für Linux
- InterDriver Windows
- Kompatible Software
- PrintSet 5
- PrintSet MC
- Honeywell C# for Printers
- Anwendung
- Transportwesen
- Vertrieb
- Gesundheitswesen
- Herstellung
- Automobilbau
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 50,6 x 39,87 x 26,1 cm
- 19,92 x 15,70 x 10,28 Zoll
Printing Specifications
- Lineare Barcodes
- Interleaved 2 of 5
- EAN-8
- EAN-128
- RSS14E
- SCC-14
- UPC-A
- ITF-14
- GS1-128
- Code 128
- UPC-E
- Code 39
- HIBC 39
- ISBT 128
- EAN-13
- HIBC 128
- GS1 Databar Expanded
- 2D-Barcodes
- ISBT-Datenmatrix
- Datenmatrix
Medien
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
- Flachband-
- Kennzeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth LE
- NFC
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- FP
- IPL
- DPL
- WMS
- DP
- ZPL-II
- XML
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 256 MB Flash/1 GB RAM
- Bilddateiformat
- BMP
- PCX
- GIF
- PNG
Electrical
- Betriebsspannung
- 100–240 V AC
- Betriebsfrequenz
- 50–60 Hz
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 20–85 %
- Betriebstemperatur
- 5 - 40 °C
- 41–104 °F
Andere
- RFID-Spezifikationen
- No RFID
Funktionen
- Kompatible Treiber
- Honeywell-Gerätetypen für SAP
- CUPS-Treiber für Linux
- InterDriver Windows
- Kompatible Software
- PrintSet 5
- PrintSet MC
- Honeywell C# for Printers
- Anwendung
- Transportwesen
- Vertrieb
- Gesundheitswesen
- Herstellung
- Automobilbau
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 50,6 x 39,87 x 26,1 cm
- 19,92 x 15,70 x 10,28 Zoll
Printing Specifications
- Lineare Barcodes
- Interleaved 2 of 5
- EAN-8
- EAN-128
- RSS14E
- SCC-14
- UPC-A
- ITF-14
- GS1-128
- Code 128
- UPC-E
- Code 39
- HIBC 39
- ISBT 128
- EAN-13
- HIBC 128
- GS1 Databar Expanded
- 2D-Barcodes
- ISBT-Datenmatrix
- Datenmatrix
Medien
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
- Flachband-
- Kennzeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth LE
- NFC
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- FP
- IPL
- DPL
- WMS
- DP
- ZPL-II
- XML
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 256 MB Flash/1 GB RAM
- Bilddateiformat
- BMP
- PCX
- GIF
- PNG
Electrical
- Betriebsspannung
- 100–240 V AC
- Betriebsfrequenz
- 50–60 Hz
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 20–85 %
- Betriebstemperatur
- 5 - 40 °C
- 41–104 °F
Andere
- RFID-Spezifikationen
- No RFID
- Kompatible Treiber : Honeywell-Gerätetypen für SAP|CUPS-Treiber für Linux|InterDriver Windows
- Kompatible Software : PrintSet 5|PrintSet MC|Honeywell C# for Printers
- Anwendung : Transportwesen|Vertrieb|Gesundheitswesen|Herstellung|Automobilbau
- Gesamtabmessungen : 50,6 x 39,87 x 26,1 cm|19,92 x 15,70 x 10,28 Zoll
- Lineare Barcodes : Interleaved 2 of 5|EAN-8|EAN-128|RSS14E|SCC-14|UPC-A|ITF-14|GS1-128|Code 128|UPC-E|Code 39|HIBC 39|ISBT 128|EAN-13|HIBC 128|GS1 Databar Expanded
- 2D-Barcodes : ISBT-Datenmatrix|Datenmatrix
- Druckermedien-Typ : Bezeichnung|Flachband-|Kennzeichnung
- Drahtlose Kommunikation : Bluetooth LE|NFC
- Drucker-Befehlssprache : FP|IPL|DPL|WMS|DP|ZPL-II|XML
- Arbeitsspeicher : 256 MB Flash/1 GB RAM
- Bilddateiformat : BMP|PCX|GIF|PNG
- Betriebsspannung : 100–240 V AC
- Betriebsfrequenz : 50–60 Hz
- Betriebsfeuchtigkeit : 20–85 %
- Betriebstemperatur : 5 - 40 °C|41–104 °F
- RFID-Spezifikationen : No RFID