Drucker
PM45
Der Honeywell PM45 wurde für Smart-Label-Lösungen entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützen, die Automatisierung und Intelligenz in der Fertigung und im Lieferkettenmanagement für eine hohe betriebliche Effizienz zu verbessern.
Der robuste PM45-Drucker basiert auf der Honeywell-Druckplattform und bietet Druckgeschwindigkeiten von bis zu 14 ips. Mit einer Druckregistrierung von bis zu +/-0,5 mm gewährleistet der PM45-Drucker qualitativ hochwertige Drucke für Barcodes, Texte und Bilder, selbst auf kleinen elektronischen Bauteilen und pharmazeutischen Etiketten.
Als hochgradig vernetzter Industriedrucker ist der PM45 mit erweiterter WWAN-Konnektivität ausgestattet, um eine Bereitstellung mit minimaler Einschränkung durch die Standortnetzwerktopologie zu ermöglichen. Die Vielseitigkeit des PM45-Druckers ermöglicht es dem User RFID-, Parallel-, Industrie- und Anwendungsoberflächen zu integrieren, um unvorhersehbare zukünftige Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Im Hinblick auf die Umstellung auf intelligentes Fertigungs- und Lieferkettenmanagement unterstützt der PM45-Drucker variable Netzwerkprotokolle und mehrere Druckersprachen, um eine einfache Integration in Ihr System zu ermöglichen, unabhängig davon, ob es cloudbasiert oder auf einem lokalen Server installiert ist.
Ausgestattet mit der Honeywell Smart Parse-Software ermöglicht der PM45 schnelle Positionsänderungen, Größenänderungen von Objekten und Barcodes oder Schriftarten auf Etiketten, ohne dass Änderungen am Backend-System oder Programmierkenntnisse erforderlich sind. Mit der Operational Intelligence-Software von Honeywell können User die Diagnose- und Ausgabeleistung des PM45-Druckers aus der Ferne verwalten und überwachen. Der PM45 unterstützt eine breite Palette von Medien – einschließlich Farbbänder mit Ein- und Auslaufbändern mit einer Kerngröße von 1 Zoll – und verkürzt so die Zeit zwischen den Mediennachlieferungen.
Der PM45-Drucker ist ein idealer Ersatz für vorhandene Honeywell- oder gemischte Drucker, insbesondere da die Firmware-Plattform von Honeywell mehrere Drucksprachen unterstützt. Ein robuster Ganzmetall-Druckmechanismus, ein einfacher Druckkopf und ein werkzeugloser Austausch der Druckwalze tragen dazu bei, Ausfallzeiten und Wartungsbedarf zu minimieren.