Lesegeräte
RFID-Mini-Mobilcomputer 8690i für den Handrücken
RFID-Mini-Mobilcomputer 8690i für den Handrücken
Der Honeywell 8690i ist ein kompakter, leistungsstarker Mini-Mobilcomputer für den Handrücken, mit dem Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe verbessern und Ihre Kosten senken können.
- Das RFID-Lesegerät nach Industriestandard EPC Global Klasse 1 Gen 2 gewährleistet, dass der 8690i alle gängigen RFID-Tags in der Lieferkette lesen kann.
- Geringere Anschaffungs- und Betriebskosten durch das anpassbare Line-of-Sight-Farbdisplay, WLAN und SDK für die Anwendungsentwicklung, so dass der 8690i als eigenständiges Gerät optimierte Arbeitsabläufe unterstützt und Alternativen zu Scanner, Lesegerät und mobilem Computer ersetzt.
- Anpassungsfähig für verschiedene Anwendungen mit vor Ort konfigurierbarem Zubehör, das Ring- oder Handschuhbefestigungen ermöglicht. Ladestationen sind für Geräte und Akkus in Optionen mit 4 oder 12 Einschüben für verteilte oder große konsolidierte Installationen erhältlich.
- Das tragbare Mini-Mobilgerät 8690i hält 2.000 Stürze aus 0,5 Metern (1,6 Fuß) aus und ist für raue Arbeitsumgebungen und den Einsatz in der Praxis ausgelegt.
- Honeywell Operational Intelligence Workflow-Analysen zur Verwaltung des Lebenszyklus der Batteriebelegung, um einen unterbrechungsfreien Betrieb während der gesamten Schicht zu gewährleisten: einfache Bereitstellung von Einstellungs- und Firmware-Updates.
Der Honeywell 8690i ist ein kompakter, leistungsstarker Mini-Mobilcomputer für den Handrücken, mit dem Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe verbessern und Ihre Kosten senken können.• … Ein Gerät, viele Anwendungen: Optimierte Workflows werden gebündelt und ersetzen RFID-Lesegerät, Scanner und mobilen Computer.• … Arbeitsanweisungen können über das anpassbare, zum Benutzer weisende Display kommuniziert werden und die beiden Bedientasten ermöglichen eine schnelle und intuitive Menünavigation.• … Direktverbindung mit der Netzwerkanwendung über WLAN und das SDK, auch über die TotalFreedom™ Plug-in-Entwicklungsplattform sind Offline-Funktionen verfügbar.Der mobile Computer 8690i für den Handrücken deckt gängige Einsatzbereiche wie Kommissionieren, Verpacken und Sortieren in einem Gerät ab. Wo früher eine Mobilcomputer-Lösung plus tragbarem Scanner erforderlich war, reicht heute der 8690i aus. Das sorgt nicht nur für äußerst ergonomische Arbeitsabläufe, sondern reduziert auch Ihre Anschaffungs- und Betriebskosten. Und dank RFID-Technologie, die auch ohne direkten Sichtkontakt beste Ergebnisse liefert, und Standortidentifizierung können Sie Ihre Arbeitsabläufe im Vergleich zu Hand-Barcodescannern pro Transaktion um bis zu 66 % verkürzen – Das führt zu einer deutlichen Steigerung von Produktivität und Produktionsdurchsatz.Weitere Informationen zum RFID-Mini-Mobilcomputer 8690i für den Handrücken und weitere Workflowlösungen von Honeywell stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 3,8 in x 2,2 in x 1,6 Zoll
- 95,7 mm x 56 mm x 39,4 mm
Scanning Specifications
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 584 cm/Sekunde
- Neigungswinkel
- ±60°
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- Abstand
- ±45°
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- 2,4 GHz–2,5 GHz (ISMNEWLINEBand) Adaptives FrequenzsprungverfahrenNEWLINEBluetooth® v5.0: Klasse 1;
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0 % bis 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP54
- Falltoleranzen
- Übersteht 36 Stürze aus 1,5 m (4,9 ft) Höhe auf Beton
Andere
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 50 °C
- -4 °F–122 °F
- Garantiedauer
- Zwei Jahre Herstellergarantie (Hinweis: Die Garantie auf den Akku beträgt ein Jahr.)
- Marke
- Honeywell
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 3,8 in x 2,2 in x 1,6 Zoll
- 95,7 mm x 56 mm x 39,4 mm
Scanning Specifications
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 584 cm/Sekunde
- Neigungswinkel
- ±60°
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- Abstand
- ±45°
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- 2,4 GHz–2,5 GHz (ISMNEWLINEBand) Adaptives FrequenzsprungverfahrenNEWLINEBluetooth® v5.0: Klasse 1;
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0 % bis 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP54
- Falltoleranzen
- Übersteht 36 Stürze aus 1,5 m (4,9 ft) Höhe auf Beton
Andere
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 50 °C
- -4 °F–122 °F
- Garantiedauer
- Zwei Jahre Herstellergarantie (Hinweis: Die Garantie auf den Akku beträgt ein Jahr.)
- Marke
- Honeywell
- Gesamtabmessungen : 3,8 in x 2,2 in x 1,6 Zoll|95,7 mm x 56 mm x 39,4 mm
- Bewegungstoleranz : Bis zu 584 cm/Sekunde
- Neigungswinkel : ±60°
- Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
- Abstand : ±45°
- Bluetooth-Spezifikationen : 2,4 GHz–2,5 GHz (ISMNEWLINEBand) Adaptives FrequenzsprungverfahrenNEWLINEBluetooth® v5.0: Klasse 1;
- Betriebstemperatur : -20 °C bis 50 °C|-4 °F–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 0 % bis 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
- Schutzarten : IP54
- Falltoleranzen : Übersteht 36 Stürze aus 1,5 m (4,9 ft) Höhe auf Beton
- Garantiedauer : Zwei Jahre Herstellergarantie (Hinweis: Die Garantie auf den Akku beträgt ein Jahr.)
- Marke : Honeywell