Lesegeräte
IF2B Fest installiertes RFID-Lesegerät
IF2B Fest installiertes RFID-Lesegerät
Hohe RFID-Leistung in einem kompakten und kostengünstigen Design Der IF2B-Netzwerkleser senkt die Bereitstellungskosten von passivem UHF-Asset-Tracking und Inventarmanagement-Anwendungen und bietet Ihnen damit eine überlegene Kapitalrendite. Das Hinzufügen leistungsstarker Automatisierung zu komplexen Prozessen war noch nie so einfach.
- Fortschrittliche Leistung in einem kompakten und kosteneffektiven Design, mit niedrigen Kosten pro Lesepunkt für einen hervorragenden ROI. Option für die Stromversorgung über Ethernet senkt die Installationskosten.
- Erweiterte Speicheroption hostet Anwendungen, die in Java®:, Java Script oder C# .Net geschrieben wurden.
- Werksseitig für den Betrieb in Regionen mit FCC- oder ETSI-Frequenzband konfigurierbar.
- Direkte Überwachung und Steuerung der Peripheriegeräte ohne Zusatzausrüstung
- Einfacher Einsatz und einfache Verwaltung über übliche Netzwerkservicepläne.
Das kompakte, kostengünstige Netzwerk-Lesegerät IF2B wurde für verschiedene RFID-Anwendungen in Unternehmensumgebungen konzipiert, in denen ein skalierbares RFID-System mit geringen Kosten pro Lesevorgang benötigt wird.Durch sein kleines, leichtes und zugleich robustes Gehäuse eignet sich der IF2B für den Einsatz in praktisch jeder Umgebung, einschließlich Lagerhäusern und Fabriken sowie Anwendungen für die Asset- und Bestandsverwaltung. Der IF2B-Netzwerkleser wurde entwickelt, um skalierbare und kostengünstige Implementierungen zu ermöglichen, die eine verbesserten Kapitalrendite ermöglichen:
- Power over Ethernet
- Vier mono- oder bi-statische HF-Anschlüsse
- Integrierte GPIO-Steuerung (General Purpose Input Output) mit Stromversorgung
- Sowohl die standardbasierte LLRP als auch unsere einfach zu bedienende Basic Reader Interface (BRI)-Anwendungsschnittstelle.
Der IF2B-Netzwerkleser mit Funkfrequenz (RF)-Plattform bietet eine erstklassige Leseleistung und unterstützt unsere exklusiven Advanced RFID Extensions (ARX), mit denen Sie eine neue Ebene der Sichtbarkeit bei der Identifizierung von RFID-Tags erreichen und eine höhere Tag-Lesegenauigkeit im Vergleich zu Lesern mit weniger vielseitigen Standard-Chipsätzen erzielen.Erfahren Sie mehr darüber, was Sie mit dem IF2B-Netzwerkleser und den RFID-Lösungen von Honeywell erreichen können.
Funktionen
- Formfaktor
- Fest
- Anwendung
- Herstellung
- Lagerhaltung
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,42 x 7,87 x 1,7 Zoll
- 18,85 x 16,13 x 4,32 cm
Network
- RFID-Frequenz
- 902–928 MHz
- 865–868 MHz
Hardware
- Anzahl der Antennenanschlüsse
- 4
Environmental
- Betriebstemperatur
- -13–131 °F
- -25 bis 55 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP53
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Formfaktor
- Fest
- Anwendung
- Herstellung
- Lagerhaltung
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,42 x 7,87 x 1,7 Zoll
- 18,85 x 16,13 x 4,32 cm
Network
- RFID-Frequenz
- 902–928 MHz
- 865–868 MHz
Hardware
- Anzahl der Antennenanschlüsse
- 4
Environmental
- Betriebstemperatur
- -13–131 °F
- -25 bis 55 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP53
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Formfaktor : Fest
- Anwendung : Herstellung|Lagerhaltung
- Gesamtabmessungen : 7,42 x 7,87 x 1,7 Zoll|18,85 x 16,13 x 4,32 cm
- RFID-Frequenz : 902–928 MHz|865–868 MHz
- Anzahl der Antennenanschlüsse : 4
- Betriebstemperatur : -13–131 °F|-25 bis 55 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Schutzarten : IP53
- Garantiedauer : Ein Jahr