Lesegeräte
IH21 Handlesegerät UHF RFID
IH21 Handlesegerät UHF RFID
Das RFID-Handlesegerät IH21 ist für den Einsatz mit mobilen Honeywell-Computern vorgesehen, wenn eine leistungsstarke RFID-Lesung in einem kompakten, leichten Gehäuse erforderlich ist. Das schlanke, halb robuste und leichte Lesegerät IH21 beschleunigt die Bestandszählung im Einzelhandel, die Omnichannel-Bestellabwicklung, den Wareneingang, die Regalauffüllung und die Erstellung von Picklisten und steigert so die Effizienz und Produktivität.
- Ein schnelles RFID-Lesemodul kombiniert mit einem vielseitigen Antennendesign ermöglicht das Lesen von mehr Kennzeichnungen in kürzerer Zeit.
- Das gleichzeitige Laden des IH21-Lesegeräts und des angeschlossenen Mobilcomputers rationalisiert den Betrieb und reduziert den Wartungsaufwand für mechanische Komponenten.
- Das RFID-Lesegerät nach Industriestandard EPC Global Klasse 1 Gen 2, RAIN gewährleistet, dass der IH21 alle gängigen RFID-Tags in der Lieferkette lesen kann.
- Durch das leichte und ergonomische Design ist das Lesegerät IH21 für alle Anwender geeignet.
Heutige Einzelhändler stehen unter einem nie dagewesenen Druck, ihre Bestände besser im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass ihre stationären Geschäfte immer ausreichend bestückt sind, um die immer anspruchsvolleren Kundenerwartungen zu erfüllen, und das alles mit weniger Mitarbeitern und weniger Ressourcen. Viele setzen auf die Honeywell Mobile Computing-, Scan- und RFID-Technologie, um den allgemeinen Prozess zu rationalisieren und damit ihre Effizienz und Produktivität zu steigern.Das Honeywell IH21 UHF-RFID-Handlesegerät wurde entwickelt, um eine schnelle, hochvolumige RFID-Tag-Leseleistung für Anwendungen wie Bestandszählungen im Einzelhandel, Omnichannel-Auftragsabwicklung, Wareneingang, Regalaufstockung und Kommissionierlisten zu bieten.Das UHF-RFID-Lesegerät IH21 verfügt über einen einzigartigen, patentierten ePop-Loq-Schnappanschluss, der auf der Oberseite integriert ist und eine direkte Daten- und Ladeverbindung zwischen dem UHF-Lesegerät und dem mobilen Handheld-Computergerät ermöglicht. Mit dem ePop-Loq Snap-on-System kann der Anwender schnell und einfach einen von Honeywells beliebten mobilen Computern wie den Dolphin 75e, Dolphin CT40, Dolphin CT50, Dolphin CT60 oder die ScanPal EDA50-Serie an das IH21-Gerät anschließen. Das fortschrittliche Antennendesign ermöglicht es dem IH21 außerdem, die meisten gängigen RFID-Tags in der Lieferkette vor der Antenne zu lesen, um schlechte Leseergebnisse zu vermeiden.Der Anwender muss einfach nur auf das Gerät zeigen, zielen und den Auslöser drücken, –:sodass alle Artikel innerhalb der Reichweite fast gleichzeitig gelesen werden können. Dadurch wird die Zeit für die Zykluszählung erheblich reduziert und der Inventurprozess bis zu 20 Mal schneller als bei der Verwendung von Barcodes.Die Verbindung zum mobilen Computer kann beim ePop-Loq entweder über USB oder Bluetooth erfolgen. Einmal angeschlossen, können das RFID-Lesegerät IH21 und der Akku des mobilen Computers gleichzeitig in der Dockingstation aufgeladen werden, so dass der Anwender die kombinierte Einheit immer einsatzbereit hat.Erfahren Sie mehr darüber, was Sie mit dem UHF-RFID-Handlesegerät IH21 und den Workflow-Lösungen von Honeywell erreichen können.
Funktionen
- Formfaktor
- Handheld
- Anwendung
- Einzelhandel
- Zur Verwendung mit
- Handheld-Computer
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 16 x 7,7 x 17,5 cm
- 6,3 x 3 x 6,9 Zoll
Network
- RFID-Frequenz
- 902–928 MHz
- 865–868 MHz
- Bluetooth-Spezifikationen
- V.4.2, +12 dBm SPP Profil, HID Profil, iAP2 Bluetooth Classic und Low Energy (BLE)
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C–104 F
- 14 °F–40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–85 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 500 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 ft) bei Umgebungstemperatur
- Übersteht mehrere Stürze aus 1,2 m (4 ft) Höhe auf Beton bei Umgebungstemperatur; 0,9 m (3 ft) Höhe über den Temperaturbereich
- Schutzarten
- IP54
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Formfaktor
- Handheld
- Anwendung
- Einzelhandel
- Zur Verwendung mit
- Handheld-Computer
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 16 x 7,7 x 17,5 cm
- 6,3 x 3 x 6,9 Zoll
Network
- RFID-Frequenz
- 902–928 MHz
- 865–868 MHz
- Bluetooth-Spezifikationen
- V.4.2, +12 dBm SPP Profil, HID Profil, iAP2 Bluetooth Classic und Low Energy (BLE)
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C–104 F
- 14 °F–40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–85 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 500 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 ft) bei Umgebungstemperatur
- Übersteht mehrere Stürze aus 1,2 m (4 ft) Höhe auf Beton bei Umgebungstemperatur; 0,9 m (3 ft) Höhe über den Temperaturbereich
- Schutzarten
- IP54
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Formfaktor : Handheld
- Anwendung : Einzelhandel
- Zur Verwendung mit : Handheld-Computer
- Gesamtabmessungen : 16 x 7,7 x 17,5 cm|6,3 x 3 x 6,9 Zoll
- RFID-Frequenz : 902–928 MHz|865–868 MHz
- Bluetooth-Spezifikationen : V.4.2, +12 dBm SPP Profil, HID Profil, iAP2 Bluetooth Classic und Low Energy (BLE)
- Betriebstemperatur : -10 °C–104 F|14 °F–40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–85 %
- Falltoleranzen : Übersteht 500 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 ft) bei Umgebungstemperatur|Übersteht mehrere Stürze aus 1,2 m (4 ft) Höhe auf Beton bei Umgebungstemperatur; 0,9 m (3 ft) Höhe über den Temperaturbereich
- Schutzarten : IP54
- Garantiedauer : Ein Jahr