Lesegeräte
RFID-Handlesegerät IH25
RFID-Handlesegerät IH25
In Kombination mit dem RFID-Tagging bietet das neue RFID-Lesegerät IH25 von Honeywell eine einfachere Möglichkeit zur mühelosen Verfolgung von dynamischen Beständen. Der Warenlagerbestand im Einzelhandel kann so 25 Mal schneller als über Barcodes ermittelt werden, oftmals innerhalb weniger Stunden, wodurch Bestandsaufnahmen häufiger durchgeführt und so die Lagerbestände genauer überwacht werden können. Der leichte, ergonomische Honeywell IH25-Gerät bietet zusammen mit einem leistungsstarken Honeywell-Mobilcomputer eine hervorragende UHF-Abdeckung, 1D/2D-Scan-Leistung, RFID-Reichweite und Geschwindigkeit.
- Hohe Tag-Leserate steigert die Effizienz und senkt die Kosten.
- Eine einzige Ladestation für Lesegerät und Computer sorgt für schnelles und bequemes Aufladen.
- Ein ergonomisches, ausbalanciertes Design ermöglicht eine lange Nutzung in vielen Bereichen.
- Der außergewöhnlich große Lesebereich sorgt für höhere Produktivität und weniger manuellen Aufwand.
- Der leistungsstarke 4000-mAH-Akku ermöglicht den ununterbrochenen Einsatz über einen langen Zeitraum.
In Kombination mit dem RFID-Tagging bietet das neue RFID-Lesegerät IH25 von Honeywell eine einfachere Möglichkeit zur mühelosen Verfolgung von dynamischen Beständen. Der Warenlagerbestand im Einzelhandel kann so 25 Mal schneller als über Barcodes ermittelt werden, oftmals innerhalb weniger Stunden, wodurch Bestandsaufnahmen häufiger durchgeführt und so die Lagerbestände genauer überwacht werden können.Der leichte, ergonomische Honeywell IH25-Gerät bietet zusammen mit einem leistungsstarken Honeywell-Mobilcomputer eine hervorragende UHF-Abdeckung, 1D/2D-Scan-Leistung, RFID-Reichweite und Geschwindigkeit.Diese Kombination ist eine Komplettlösung für die Bestandszählung, Bestandsverwaltung und andere Workflows im Einzelhandel, mit der Sie Umsätze, Margen und Kundenzufriedenheit deutlich steigern können.
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- ScanPal EDA51
- Dolphin CT40
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- Ohne mobilen Computer 185 x 77,8 x 147 mm
Network
- RFID-Frequenz
- USA: 902-928 MHz
- EU: 865–868 MHz
- Bluetooth-Spezifikationen
- V.5.0 DIS-Profil, BAS-Profil BLE
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10° bis 40°
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5-95 % nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1000 Stürze bei 1,6 ft/0,5 m
- Mehrmalige Stürze aus 4 ft/1,2 m Höhe auf Beton (0°–40°)
- Schutzarten
- IP54
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- ScanPal EDA51
- Dolphin CT40
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- Ohne mobilen Computer 185 x 77,8 x 147 mm
Network
- RFID-Frequenz
- USA: 902-928 MHz
- EU: 865–868 MHz
- Bluetooth-Spezifikationen
- V.5.0 DIS-Profil, BAS-Profil BLE
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10° bis 40°
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5-95 % nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1000 Stürze bei 1,6 ft/0,5 m
- Mehrmalige Stürze aus 4 ft/1,2 m Höhe auf Beton (0°–40°)
- Schutzarten
- IP54
- Zur Verwendung mit : ScanPal EDA51|Dolphin CT40
- Gesamtabmessungen : Ohne mobilen Computer 185 x 77,8 x 147 mm
- RFID-Frequenz : USA: 902-928 MHz|EU: 865–868 MHz
- Bluetooth-Spezifikationen : V.5.0 DIS-Profil, BAS-Profil BLE
- Betriebstemperatur : -10° bis 40°
- Betriebsfeuchtigkeit : 5-95 % nicht kondensierend
- Falltoleranzen : 1000 Stürze bei 1,6 ft/0,5 m|Mehrmalige Stürze aus 4 ft/1,2 m Höhe auf Beton (0°–40°)
- Schutzarten : IP54