Lesegeräte
IP30 RFID Handheld-Lesegerät
IP30 RFID Handheld-Lesegerät
- Für globalen Einsatz in mehreren Frequenzbändern verfügbar.
- Basiert auf EPCglobal-zertifizierter Funkkomponente.
- Optionale nicht (NI) brennbare Konfigurationen.
- Nahtlose Übertragbarkeit von Softwareanwendungen zwischen festen Intermec-Lesegeräten und IP30.
- Leichtes, ergonomisches Design.
- Einfache Snap-on-Installation an mobilen Computern von Intermec, mit Nah-/Fernbereichbildgebung und mehreren Netzwerkkommunikationsoptionen.
- Lagerbetrieb
- Unternehmens-Asset-Management
- Einzelhandel und Bestandsverwaltung
- Vor-Ort-Service
- Einfachste Bedienung
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- Handheld-Computer
- Anwendung
- Lagerhaltung
- Einzelhandel
- Formfaktor
- Handheld
Network
- RFID-Frequenz
- 865 MHz
- 915 MHz
Environmental
- Betriebstemperatur
- -15–50 °C
- 5–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–95 %
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- Quasi-randomisierte Vibration 17,5 Grms für 2 Stunden, jede der 3 Achsen
- Falltoleranzen
- Übersteht Stürze aus 1,2 m (4 Fuß) bis zu 26 Mal auf Beton
- Schutzarten
- IP64
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- Handheld-Computer
- Anwendung
- Lagerhaltung
- Einzelhandel
- Formfaktor
- Handheld
Network
- RFID-Frequenz
- 865 MHz
- 915 MHz
Environmental
- Betriebstemperatur
- -15–50 °C
- 5–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–95 %
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- Quasi-randomisierte Vibration 17,5 Grms für 2 Stunden, jede der 3 Achsen
- Falltoleranzen
- Übersteht Stürze aus 1,2 m (4 Fuß) bis zu 26 Mal auf Beton
- Schutzarten
- IP64
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Zur Verwendung mit : Handheld-Computer
- Anwendung : Lagerhaltung|Einzelhandel
- Formfaktor : Handheld
- RFID-Frequenz : 865 MHz|915 MHz
- Betriebstemperatur : -15–50 °C|5–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–95 %
- Vibrationsbeständigkeit : Quasi-randomisierte Vibration 17,5 Grms für 2 Stunden, jede der 3 Achsen
- Falltoleranzen : Übersteht Stürze aus 1,2 m (4 Fuß) bis zu 26 Mal auf Beton
- Schutzarten : IP64
- Garantiedauer : Ein Jahr