Decoder Boards
Honeywell GEN7 DB 2D-Decoderkarte
Sehr kleiner Platzbedarf. Hervorragende Bewegungstoleranz. 2,5 Mal schnellere Prozessorgeschwindigkeit. Neuere Software-Decoder-Plattform. Großer Temperaturbereich.
Miniatur-Decoder-Karte
Die GEN7 DB-Decoder-Karte ist die nächste Generation der erfolgreichen MINI-DB-Decoder-Karte von Honeywell. Neben der hohen Leistung und dem kleinen Formfaktor profitieren die Anwender weiterhin von der umfassendsten Barcode-Symbologieunterstützung, der hervorragenden Bewegungstoleranz und dem aggressiven Scannen aller Arten von Barcodes – auch solcher, die schlecht gedruckt oder direkt vom Smartphone-Bildschirm gelesen werden. Die Honeywell Gen7 DB ist außerdem Flash-Upgrade-fähig, was kontinuierliche Innovation und Unterstützung gewährleistet.
Kunden können zwischen einer seriellen TTL- oder einer USB-Schnittstelle wählen, die mit zusätzlichen Halteschrauben auf der Hauptkarte des Kunden aufgeschnappt werden kann. Diese „kabellose“ Lösung eliminiert ein zusätzliches flexibles Kabel und einen Stecker und besitzt gleichzeitig eine kompaktere Bauform.
Die Gen7 DB von Honeywell arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C [-22 °F bis 140 °F], was dem Betriebstemperaturbereich der leistungsstärkeren Scan-Engine der N670X-Serie entspricht.
Die Gen7-DB von Honeywell ist vollständig abwärtskompatibel mit der MINI-DB-Decoder-Karte und verfügt über die gleichen elektrischen Pinbelegungen und die gleiche mechanische Passung, wodurch die Migration aktueller Designs auf die neue GEN7-DB-Plattform von Honeywell vereinfacht wird. In Kombination mit der N670X-Serie und den Extended FlexRange EX30-Scan-Engines können Kunden dann problemlos eine komplette 2D-Imaging-Lösung auf außergewöhnlich kleinem Raum einbetten – mit einer größeren Designflexibilität und Integrationsfähigkeit als je zuvor.
Merkmale
- Der kompakte Formfaktor schafft mehr Platz für die Integration anderer Technologien, minimiert Anpassungen, hilft, das Design zu beschleunigen und die Gesamtkosten zu reduzieren.
- Elektrisch und mechanisch kompatibel mit der MINI DB zur Unterstützung der neuesten optischen Angebote von Honeywell.
- Unterstützt über Barcodes hinausgehende Funktionalitäten wie OCR und TotalFreedom, die eine offene Systemarchitektur für die Entwicklung von Software-Plug-ins zur Implementierung von kundenspezifischen Mehrwertfunktionen wie Honeywells EasyDL™ bieten.
- Der große Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen.
- Sie enthält die neueste Dekodierungsbibliothek für optimierte Leistung von Honeywell.