Voice Devices and Headsets
Honeywell Voice SL-14 drahtloses Headset
Honeywell Voice SL-14 drahtloses Headset
Im Vertrieb wird Produktivität in Sekunden gemessen. Mitarbeiter dürfen keine einzige Ansage verpassen oder zum Wiederholen von Antworten gezwungen sein, was zu Verzögerungen führen könnte. Honeywell Voice™: Spracherkennungs-Headsets ermöglichen die Leistung, die Sie brauchen, wenn jede Sekunde zählt, selbst in den schwierigsten industriellen Umgebungen.
- Alle kabelgebundenen Honeywell Voice-Spracherkennungs-Headsets wurden für die Arbeit mit den Mobilgeräten Honeywell Voice A500 und A720 optimiert, wobei die Modelle speziell für den Einsatz in bestimmten Umgebungen entwickelt wurden.
- Das kabelgebundene Honeywell Voice SL-14 Headset ist ein leichtes Headset mit Hinterkopfbügel für Mitarbeiter mit speziellen Kopfbedeckungen, Frisuren oder Hüten (einschließlich Schutzhelmen).
- In der anspruchsvollen Umgebung von Tiefkühlhäusern/Kühllagern halten die kabelgebundenen Honeywell Voice-Headsets dank ihres Designs extremer Kälte stand und können bequem mit Schutzkleidung getragen werden.
- Alle kabelgebundenen Honeywell Voice-Headsets werden mit 15 Stürzen aus 2,1 m (7 ft) in minimalen und maximalen Betriebstemperaturen und 50 Stürzen aus 1,8 m (6 ft) getestet.
- Die Spracherkennungs-Headsets sind speziell für sprachgesteuerte Honeywell Voice-Anwendungen konzipiert und bieten kabelgebundene Optionen, die die besonderen Anforderungen von Tiefkühlumgebungen, geräuschintensiven Umgebungen und Mitarbeitern mit Schutzhelm erfüllen.
Extrem leichtes, für die Leichtindustrie einsetzbares, nicht-reparierbares Headset für trockene und umgebungsbedingte Umgebungen (kein Kühlraum, geringe Feuchtigkeit).
Funktionen
- Produkttyp
- Headset
- Zur Verwendung mit
- Vocollect A720
- Vocollect A500
- Anwendung
- Vertrieb
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Funkkommunikation
- Nicht verfügbar
Environmental
- Betriebstemperatur
- 0–50 °C
- 32–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 15 Stürze aus 2,1 m (7 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
- Schutzarten
- IP54
Funktionen
- Produkttyp
- Headset
- Zur Verwendung mit
- Vocollect A720
- Vocollect A500
- Anwendung
- Vertrieb
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Funkkommunikation
- Nicht verfügbar
Environmental
- Betriebstemperatur
- 0–50 °C
- 32–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 15 Stürze aus 2,1 m (7 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
- Schutzarten
- IP54
- Produkttyp : Headset
- Zur Verwendung mit : Vocollect A720|Vocollect A500
- Anwendung : Vertrieb
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Funkkommunikation : Nicht verfügbar
- Betriebstemperatur : 0–50 °C|32–122 °F
- Falltoleranzen : Übersteht 15 Stürze aus 2,1 m (7 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
- Schutzarten : IP54