Voice Devices and Headsets
Honeywell Voice SR-15 drahtloses Headset
Honeywell Voice SR-15 drahtloses Headset
Im Vertrieb wird Produktivität in Sekunden gemessen. Mitarbeiter dürfen keine einzige Ansage verpassen oder zum Wiederholen von Antworten gezwungen sein, was zu Verzögerungen führen könnte. Honeywell Voice™: Spracherkennungs-Headsets ermöglichen die Leistung, die Sie brauchen, wenn jede Sekunde zählt, selbst in den schwierigsten industriellen Umgebungen.
- Die Spracherkennungs-Headsets sind speziell für sprachgesteuerte Honeywell Voice-Anwendungen konzipiert und bieten kabelgebundene Optionen, die die besonderen Anforderungen von Tiefkühlumgebungen, geräuschintensiven Umgebungen und Mitarbeitern mit Schutzhelm erfüllen.
- Alle kabelgebundenen Honeywell Voice-Headsets werden mit 15 Stürzen aus 2,1 m (7 ft) in minimalen und maximalen Betriebstemperaturen und 50 Stürzen aus 1,8 m (6 ft) getestet.
- Alle kabelgebundenen Honeywell Voice-Spracherkennungs-Headsets wurden für die Arbeit mit den Mobilgeräten Honeywell Voice A500 und A720 optimiert, wobei die Modelle speziell für den Einsatz in bestimmten Umgebungen entwickelt wurden.
- Das kabelgebundene Honeywell Voice SR-15 Headset ist ein leichtes Headset mit Hinterkopfbügel für Mitarbeiter mit speziellen Kopfbedeckungen, Frisuren oder Hüten (einschließlich Schutzhelmen).
- In der anspruchsvollen Umgebung von Tiefkühlhäusern/Kühllagern halten die kabelgebundenen Honeywell Voice-Headsets dank ihres Designs extremer Kälte stand und können bequem mit Schutzkleidung getragen werden.
- Leichte Headset-Optionen enthalten Hinterkopfbügel für Mitarbeiter mit speziellen Kopfbedeckungen, Frisuren oder Hüten (einschließlich Schutzhelmen).
- Wird über den Ohren befestigt und ermöglicht eine flexible Positionierung.
Funktionen
- Produkttyp
- Headset
- Zur Verwendung mit
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Anwendung
- Vertrieb
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Funkkommunikation
- Nicht verfügbar
Environmental
- Betriebstemperatur
- -40–50 °C
- -40–122 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP67
- Falltoleranzen
- Übersteht 15 Stürze aus 2,1 m (7 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
Funktionen
- Produkttyp
- Headset
- Zur Verwendung mit
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Anwendung
- Vertrieb
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Funkkommunikation
- Nicht verfügbar
Environmental
- Betriebstemperatur
- -40–50 °C
- -40–122 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP67
- Falltoleranzen
- Übersteht 15 Stürze aus 2,1 m (7 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
- Produkttyp : Headset
- Zur Verwendung mit : Vocollect A500|Vocollect A720
- Anwendung : Vertrieb
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Funkkommunikation : Nicht verfügbar
- Betriebstemperatur : -40–50 °C|-40–122 °F
- Schutzarten : IP67
- Falltoleranzen : Übersteht 15 Stürze aus 2,1 m (7 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen