Voice Devices and Headsets
Honeywell Voice SRX3 drahtloses Headset
Honeywell Voice SRX3 drahtloses Headset
Das drahtlose Headset SRX3 ist mit der nächsten Generation der drahtlosen Bluetooth®-Headset-Technologie ausgestattet, die den Standard in Bezug auf Ergonomie, Produktivität und Genauigkeit für mobile Mitarbeiter erhöht und gleichzeitig sprachgesteuerte Arbeitsabläufe ermöglicht. Überlegene Spracherkennungstechnologie und flexible Konfigurationen ermöglichen es Ihren mobilen Mitarbeitern, in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen sowie in anspruchsvollen Lager-, Vertriebs- und Fulfillment-Umgebungen zu glänzen.
- Typische Headsets nehmen unerwünschte Lagerhausgeräusche auf, was zu Verzögerungen bei der Spracherkennung führen kann und die Genauigkeit beeinträchtigt. Das drahtlose Headset SRX3 ist mit der Honeywell SoundSense™-Technologie ausgestattet, die zusätzliche Mikrofone verwendet, um Störungen zu erkennen und um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Diese Technologie reduziert überflüssige Geräusche und bietet eine hochauflösende akustische Abtastung für eine verbesserte Klangqualität.
- Das kabellose Headset SRX3 verfügt über integrierte HFP-Client-Unterstützung für Android-Applikationen, um die nahtlose Kompatibilität in Betrieben zu gewährleisten, die ihre bestehenden Android-Infrastrukturen und Honeywells Android-basierte Sprachsoftware nutzen möchten. Die Konnektivität wird durch eine benutzerfreundliche Touch-Pairing-Schnittstelle vereinfacht, die es mobilen Mitarbeitern ermöglicht, ihr Headset schnell mit einem Android-Gerät zu koppeln.
- Auf ungeschützten Headset-Mikrofonen sammeln sich Ablagerungen an, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können. Darüber hinaus behindert das direkte Ausatmen auf Mikrofone die Spracherkennung. Um eine optimale Genauigkeit und Leistung des Headsets zu gewährleisten, ist es unerlässlich, das Mikrofon durch seinen Windschutz zu schützen. Das Mikrofon des drahtlosen Headsets SRX3 ist hellrot gefärbt, als deutlicher optischer Hinweis darauf, dass das Mikrofon ungeschützt ist.
Ihr Betrieb und Ihre Mitarbeiter sind ständig in Bewegung – und stehen unter dem Druck, die unerbittlichen Anforderungen an die Auftragsabwicklung zu erfüllen. Mit dem drahtlosen Headset SRX3 bewegt Honeywell Voice Ihre Mitarbeiter sicher und effizient, erleichtert ihnen die Arbeit und ermöglicht es ihnen, produktiver, genauer und profitabler zu arbeiten. Honeywell Voice leitet Ihre Mitarbeiter – freihändig und ohne Augenkontakt – durch ihre mobilen Arbeitsabläufe, um die erforderlichen Schritte zu minimieren und die Effizienz zu maximieren.Das SRX3 Wireless Headset wurde entwickelt, um mobile Mitarbeiter durch die Einrichtungen zu führen – und sie dorthin zu bringen, wo sie sein müssen, wenn sie dort sein müssen. Die Lösung basiert auf robuster, ergonomischer Hardware und robuster Spracherkennungssoftware, die die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und großen und kleinen Lagerverwaltungssystemen (LVS) ermöglicht.Sprachanweisungen leiten Ihre Mitarbeiter zum nächsten Standort und führen sie durch die erforderlichen Aufgaben oder Schritte, um Prozesse abzuschließen, wie z. B.: Kommissionierung, Bestandsauffüllung, Wartung und Reparaturen. Nach Abschluss jedes Schrittes sprechen die mobilen Mitarbeiter eine mündliche Bestätigung in das Mikrofon: die Software wandelt diese gesprochenen Informationen in Daten um und kommuniziert sie zurück an Ihr Hostsystem. Ergebnisse
Das drahtlose Headset SRX3 ist mit der nächsten Generation der drahtlosen Bluetooth®-Headset-Technologie ausgestattet, die den Standard in Bezug auf Ergonomie, Produktivität und Genauigkeit für mobile Mitarbeiter erhöht und gleichzeitig sprachgesteuerte Arbeitsabläufe ermöglicht. Überlegene Spracherkennungstechnologie und flexible Konfigurationen ermöglichen es Ihren mobilen Mitarbeitern, in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen sowie in anspruchsvollen Lager-, Vertriebs- und Fulfillment-Umgebungen zu glänzen.
- Typische Headsets nehmen unerwünschte Lagerhausgeräusche auf, was zu Verzögerungen bei der Spracherkennung führen kann und die Genauigkeit beeinträchtigt. Das drahtlose Headset SRX3 ist mit der Honeywell SoundSense™-Technologie ausgestattet, die zusätzliche Mikrofone verwendet, um Störungen zu erkennen und um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Diese Technologie reduziert überflüssige Geräusche und bietet eine hochauflösende akustische Abtastung für eine verbesserte Klangqualität.
- Das kabellose Headset SRX3 verfügt über integrierte HFP-Client-Unterstützung für Android-Applikationen, um die nahtlose Kompatibilität in Betrieben zu gewährleisten, die ihre bestehenden Android-Infrastrukturen und Honeywells Android-basierte Sprachsoftware nutzen möchten. Die Konnektivität wird durch eine benutzerfreundliche Touch-Pairing-Schnittstelle vereinfacht, die es mobilen Mitarbeitern ermöglicht, ihr Headset schnell mit einem Android-Gerät zu koppeln.
- Auf ungeschützten Headset-Mikrofonen sammeln sich Ablagerungen an, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können. Darüber hinaus behindert das direkte Ausatmen auf Mikrofone die Spracherkennung. Um eine optimale Genauigkeit und Leistung des Headsets zu gewährleisten, ist es unerlässlich, das Mikrofon durch seinen Windschutz zu schützen. Das Mikrofon des drahtlosen Headsets SRX3 ist hellrot gefärbt, als deutlicher optischer Hinweis darauf, dass das Mikrofon ungeschützt ist.
Ihr Betrieb und Ihre Mitarbeiter sind ständig in Bewegung – und stehen unter dem Druck, die unerbittlichen Anforderungen an die Auftragsabwicklung zu erfüllen. Mit dem drahtlosen Headset SRX3 bewegt Honeywell Voice Ihre Mitarbeiter sicher und effizient, erleichtert ihnen die Arbeit und ermöglicht es ihnen, produktiver, genauer und profitabler zu arbeiten. Honeywell Voice leitet Ihre Mitarbeiter – freihändig und ohne Augenkontakt – durch ihre mobilen Arbeitsabläufe, um die erforderlichen Schritte zu minimieren und die Effizienz zu maximieren.Das SRX3 Wireless Headset wurde entwickelt, um mobile Mitarbeiter durch die Einrichtungen zu führen – und sie dorthin zu bringen, wo sie sein müssen, wenn sie dort sein müssen. Die Lösung basiert auf robuster, ergonomischer Hardware und robuster Spracherkennungssoftware, die die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und großen und kleinen Lagerverwaltungssystemen (LVS) ermöglicht.Sprachanweisungen leiten Ihre Mitarbeiter zum nächsten Standort und führen sie durch die erforderlichen Aufgaben oder Schritte, um Prozesse abzuschließen, wie z. B.: Kommissionierung, Bestandsauffüllung, Wartung und Reparaturen. Nach Abschluss jedes Schrittes sprechen die mobilen Mitarbeiter eine mündliche Bestätigung in das Mikrofon: die Software wandelt diese gesprochenen Informationen in Daten um und kommuniziert sie zurück an Ihr Hostsystem. Ergebnisse. Honeywell Voice SRX3 drahtloses Headset. Produktivitätssteigerungen von mehr als 30 %, Genauigkeitsraten von bis zu 99,99 % und eine sicherere, zufriedenere Belegschaft mit höheren Bindungsraten.
Produktivitätssteigerungen von mehr als 30 Prozent, Genauigkeitsraten von bis zu 99,99 Prozent und eine sicherere, zufriedenere Belegschaft mit höheren Bindungsraten.Funktionen
- Mindestanforderungen an die Software
- VoiceCatalyst für A700 V 2.3.2 ECS4
- VoiceCatalyst für A700x V 4.1.1
- VoiceConsole V 5.2.1 ECS1
- Guided Work V 1.2 ECS
- Honeywell Accessory Update Utility V 3.0
- Anwendung
- Vertrieb
- Produkttyp
- Headset
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v5.0
- Bluetooth 5.0
- Funkkommunikation
- Bluetooth-Version 5.0
- Bluetooth v5.0
Environmental
- Betriebstemperatur
- -22 °F–122 °F
- -30 °C–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 % kondensierend
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 12-maliges Fallenlassen aus 2,1 m Höhe bei minimaler und maximaler Betriebstemperatur
- Übersteht 12 Stürze aus 2,1 m (7 ft) Höhe bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 24 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
- 24-maliges Fallenlassen aus 1,8 m Höhe bei minimaler und maximaler Betriebstemperatur
- Schutzarten
- IP54
Funktionen
- Mindestanforderungen an die Software
- VoiceCatalyst für A700 V 2.3.2 ECS4
- VoiceCatalyst für A700x V 4.1.1
- VoiceConsole V 5.2.1 ECS1
- Guided Work V 1.2 ECS
- Honeywell Accessory Update Utility V 3.0
- Anwendung
- Vertrieb
- Produkttyp
- Headset
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v5.0
- Bluetooth 5.0
- Funkkommunikation
- Bluetooth-Version 5.0
- Bluetooth v5.0
Environmental
- Betriebstemperatur
- -22 °F–122 °F
- -30 °C–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 % kondensierend
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 12-maliges Fallenlassen aus 2,1 m Höhe bei minimaler und maximaler Betriebstemperatur
- Übersteht 12 Stürze aus 2,1 m (7 ft) Höhe bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 24 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen
- 24-maliges Fallenlassen aus 1,8 m Höhe bei minimaler und maximaler Betriebstemperatur
- Schutzarten
- IP54
- Mindestanforderungen an die Software : VoiceCatalyst für A700 V 2.3.2 ECS4|VoiceCatalyst für A700x V 4.1.1|VoiceConsole V 5.2.1 ECS1|Guided Work V 1.2 ECS|Honeywell Accessory Update Utility V 3.0
- Anwendung : Vertrieb
- Produkttyp : Headset
- Bluetooth-Spezifikationen : v5.0|Bluetooth 5.0
- Funkkommunikation : Bluetooth-Version 5.0|Bluetooth v5.0
- Betriebstemperatur : -22 °F–122 °F|-30 °C–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 % kondensierend
- Falltoleranzen : 12-maliges Fallenlassen aus 2,1 m Höhe bei minimaler und maximaler Betriebstemperatur|Übersteht 12 Stürze aus 2,1 m (7 ft) Höhe bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen; 24 Stürze aus 1,8 m (6 ft) bei minimalen und maximalen Betriebstemperaturen|24-maliges Fallenlassen aus 1,8 m Höhe bei minimaler und maximaler Betriebstemperatur
- Schutzarten : IP54