Anschlagsysteme (Söll)
Söll Vi-Go Absturzsicherungssystem mit vertikalem Stahlseil
Söll Vi-Go ist ein äußerst ergonomisches und vielseitiges vertikales Stahlseilsystem mit integrierter Absturzsicherung von Honeywell.
Wichtige Funktionen
Der Anwender trägt einen Auffanggurt (nach EN 361) und befestigt den Karabiner des Vi-Go-Läufers an der Steigschutz-Öse seines Gurtes. Nach dem Befestigen des Läufers am Seil kann der Auf- bzw. Abstieg beginnen.
Söll Vi-Go Steigschutzsystem mit automatischem Durchlaufen
- Ununterbrochene Absturzsicherung – Einzigartig-konzipierter Vi-Go Läufer ermöglicht das Passieren von Zwischenhaltern ohne manuelles Nachhelfen, womit beide Hände für ein sicheres Steigen genutzt werden können: läuft am Seil entlang und blockiert sofort im Absturzfall
- Einhand-Bedienung macht die Benutzung leicht und schnell
- Automatische Zwischenhalter schonen das Seil vor Abnutzung und unterstützen die Integration von Kurven
- Widersteht rauen Umweltbedingungen – Der Vi-Go Läufer ist konstruiert aus langlebigen, korrosionsbeständigen Aluminum und Edelstahlkomponenten
- Ein integrierter Mechanismus verhindert ein falsches Befestigen des Läufers am Seil (kopfüber)
- Auffanggerät mit integriertem Dämfungselement – im Falle eines Absturzes begrenzt dieser hoch effektive, langlebige Dämpfer den Fangstoß, der auf den Körper wirkt, auf ein Minimum. Schützt das System und die Leiter vor Beschädigung
- Unterstützt 8 mm und 10 mm Seil
Automatische Zwischenhalter
- Vi-Go Läufer gleitet einfach über die automatishcen Zwischenhalter
- Hände sind frei für ein sicheres Steigen
Söll Vi-Go Steigschutzsystem mit manuellem Durchlaufen
- Benötigt manuelles Entnehmen/Einsetzen bei Nutzung manueller Zwischenhalter
- Zwischenhalter schonen das Seil vor Abnutzung
- Vi-Go Läufer folgt dem Arbeiter während des Auf- bzw. Abstiegs
- Auffanggerät blockiert sofort im Absturzfall
- Unterstützt 10 mm Seil
- Ein Dämpfungselement auf jeder Läufer wird bei mehreren Benutzern die Lasten auf die Seil-Befestigung effektiv reduzieren.
Vielseitiges System
- Systemkomonenten sind z.T. in verschiedenen Ausführungen oder Materialien erhältlich.
- Es kann zwischen vorgefertigten oder flexiblen Systembauteilen gewählt werden.
- Die Wahl zwischen Systemkomponenten aus verzinktem Stahl oder Edelstahl kann helfen das System an harte Umweltbedingungen anzupassen.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Other
- Chemie
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Städtische Betriebe
- Öl und Gas
- Transportwesen
- Versorgungsunter-nehmen
- Nuklearbereich
- Wind Energie
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Entspricht EN 353-1 (und erfüllt die Bestimmungen der Normen OSHA, ANSI und CSA)
Informationen zur Gewährleistung