/content/sps/de/de/search-results.html

Anschlagsysteme (Söll)

Miller Xenon® Permanent Horizontal Lifeline System

Miller Xenon® Permanentes Horizontales Rettungsleinen-System

Überblick
KUNDENSPEZIFISCH ENTWICKELTES SYSTEM
Xenon Permanent Overhead Horizontal Lifeline Systems sind kundenspezifische Systeme, die verwendet werden, wenn die Anwendung erfordert, dass die Rettungsleine über Kopf außerhalb der Reichweite des Benutzers angebracht wird.

Freihändige Absturzsicherung
Ob auf einem Dach, in einer Halle oder hoch oben auf einer Hängebrücke: Dieses System bietet eine 'freihändige' Absturzsicherung für eine Vielzahl von Konfigurationen: gerade oder gebogen, mehrere Kurven, Etagen, Gratlinien oder Frontalpfosten. Ein einzigartig konstruiertes Pendelverbindungsstück umgeht automatisch Zwischenstützen, ohne sich von der Rettungsleine zu trennen: Das erhöht die Mobilität und fördert die Sicherheit der Arbeiter.

Einfach und vielseitig
Aufgrund seiner Vielseitigkeit: Einfachheit und minimale Wartung: ein Xenon-System ist die perfekte Lösung für Ingenieure: Architekten und Bauunternehmer, um sichere Sicherheitszugänge an neuen Gebäuden zu schaffen: Industriegelände: Eisenbahnwaggons: Rohrgestelle: Arenen: Brücken: usw.

Merkmale & Vorteile:.
  • Einfache Installation - entweder durch eigenes Wartungspersonal unter Aufsicht eines Installationstechnikers: oder durch einen zertifizierten Xenon-Installateur
  • Komponenten aus rostfreiem Stahl widerstehen rauen Umgebungen
  • Die Söll System Design Software berechnet die Spezifikationen für jede Anwendung: einfach zu navigieren und in mehreren Sprachen verfügbar
  • Der Arbeiter wird mit einem stoßabsorbierenden Verbindungsmittel und einem Ganzkörpergurt befestigt

Xenon Overhead Shuttle: 25223/
Doppelter Verriegelungsmechanismus, der einfach mit einer Hand zu bedienen ist. Edelstahlkonstruktion ohne bewegliche Teile: ideal für raue, hochkorrosive Umgebungen.

4-in-1-Stoßdämpfer
Dient als Stoßdämpfer: Spannschloss: Spannungsindikator und Sturzindikator: sorgt für einen einfachen und sicheren Auf-/Abstieg.

Zwischenhalterungen
Kann ausgetauscht werden, ohne dass das Edelstahlseil demontiert oder ersetzt werden muss.
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenonv Lifeline Kit User Manual
application/pdf 772.21 KB
5/18/2021
772.21 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenonv Lifeline Kit User Manual
772.21 KB
5/18/2021
772.21 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenonv Lifeline Kit User Manual
772.21 KB
5/18/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
23820
Image
SKU
Description
alt
23820