Combisafe
Stahltreppengitter
Der temporäre Seitenschutz für Treppenläufe während der Bauphase ist oftmals kompliziert und kostspielig.
Der temporäre Seitenschutz für Treppenläufe während der Bauphase ist oftmals kompliziert und kostspielig.
- Bietet durchgehende Seitenschutzsicherung für Treppenläufe
- Erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374 Klasse A
- Integriertes Bordblech für eine einfache und schnelle Montage
- Kann bei Arbeiten an den Treppenkanten mithilfe einer Stahlgitterhalterung höher positioniert werden.
- Komponenten können Seitenunabhängig verwendet werden
- Glattes oberes Rahmenteil, kann als Handlauf verwendet werden
- Robuste und beständige Rahmeneinheiten gewährleisten eine lange Lebensdauer und hohe Rentabilität