Mitlaufende Auffanggeräte und vertikale Sicherungssysteme
abnehmbares Auffanggerät RG 500 MultiRun
Diese leichten, aus rostfreiem Stahl gefertigten automatischen oder manuellen mitlaufenden Auffanggeräte (Rope Grabs) haben sich im industriellen Einsatz bewährt.
Sie eignen sich sowohl fü:r vertikale als auch horizontale Anwendungen und verhindern Abstü:rze beim Auf- und Abstieg.
12 mm Ø: des Seils: die Lä:nge variiert je nach gekauftem Modell. Mö:glichkeit, das Gerä:t wä:hrend der Installation am Auffanggurt zu belassen. Ausgestattet mit einem permanenten Verriegelungssystem, das eine sofortige Blockierung ermö:glicht. Geeignet fü:r Rettungsanwendungen. Verwendbar zur Seilanpassung (EN 12841/A:2006).