/content/sps/de/de/search-results.html

High-Tech und Halbleiter

Satellite XT Transmitter mit Sensor

Dieser mit einer breiten Palette an Sensoren erhältliche Detektor für toxische Gase ist die einfachste Lösung für Gasmessungen vor Ort („Point-of-Use“).

Überblick

Produktübersicht

Der Satellite XT ist die simple Lösung für alle Anforderungen an eine Gasmessung vor Ort („Point-of-Use“).Der Satellite XT basiert auf der kleinsten und zuverlässigsten Technologie für elektrochemische Zellen auf dem Markt und überzeugt durch Flexibilität, Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit.Der Satellite XT ist sowohl in analoger als auch in digitaler Ausführung erhältlich und lässt sich problemlos in neue oder vorhandene Technologien zur Anlagensteuerung integrieren..

Der digitale Satellite XT basiert auf der LonWorks®-Technologie.Auf einer LonWorks®-Netzwerkplattform basierende Lebensrettungssysteme bieten Anwendern die Möglichkeit, die Kostenvorteile dezentraler Steuerungen zu nutzen und gleichzeitig die zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderliche Integrität und Zuverlässigkeit von Sicherheitsanwendungen aufrechtzuerhalten.Der Satellite XT ist ein intelligenter Gasüberwachungstransmitter mit einem einzigartigen elektrochemischen Sensor zur Messung toxischer, korrosiver und brennbarer Gase. Als „Point-of-Use“-Gaswarngerät wird der Satellite XT in der Regel direkt an oder in unmittelbarer Nähe der potenziellen Gasquelle eingesetzt.Das Zubehör für Feldeinsätze umfasst Probenahmeoptionen für unterschiedlichste Umbebungen. Hierzu zählen die Gasmessung vor Ort und Systeme zur Fernprobenahme bei rauen Umgebungsbedingungen oder großen Distanzen.Zu den typischen Installationen für die Gasmessung zählen Auslassleitungen von Gaskabinetten, Ventilboxen, Gerätegehäuse und .Atembereiche..

Jeder digitale Satellite XT Transmitter verfügt über eine eindeutige Adresse für den Einsatz in einem LonWorks®-Netzwerk.Dies ermöglicht die Kommunikation mit anderen intelligenten LonWorks®-Geräten, die gemeinsam ein Netzwerk für Lebensrettungssysteme bilden. Angaben zu Gaskonzentrationen und Alarmen werden direkt am Satellite XT angezeigt und zur Nutzung durch andere Feldgeräte an das LonWorks®-Netzwerk gesendet. Sämtliche Überwachungsvariablen des Satellite XT, darunter Gastyp, Alarmgrenzwerte und Wartungsstatus, sind vollständig programmierbar..
Weitere Merkmale und Vorteile:Anwendungsbereiche

Ermöglicht die Gasüberwachung für:

  • Gasschränke

  • Ventilverteiler

  • Gerätegehäuse

  • Atembereiche

  • Gaslagerräume

  • OEM-Geräte

  • .
Vorteile
  • Schnelle, zuverlässige und spezifische Gasdetektion

  • Kontinuierliche Echtzeitüberwachung

  • Austauschbare intelligente Sensorzelle

  • Keine dynamische Gaskalibrierung erforderlich

  • Generische Sensorkopf-Elektronik

  • Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten

  • Keine beweglichen Teile, die verschleißen oder ausgetauscht werden müssen

  • .
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Satellite XT Transmitter with Sensor - Data Sheet
application/pdf 2.52 MB
1/4/2023
2.52 MB
Satellite Xt Data Sheet - DE
application/pdf 656.2 KB
8/20/2021
656.2 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Satellite Xt User Manual - DE
application/pdf 1.43 MB
8/20/2021
1.43 MB
Zertifikat
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Satellite XT Series - EU Declaration of Conformity
application/pdf 170.29 KB
10/7/2022
170.29 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Satellite Xt User Manual - DE
1.43 MB
8/20/2021
1.43 MB
Satellite XT Transmitter with Sensor - Data Sheet
2.52 MB
1/4/2023
2.52 MB
Satellite XT Series - EU Declaration of Conformity
170.29 KB
10/7/2022
170.29 KB
Satellite Xt Data Sheet - DE
656.2 KB
8/20/2021
656.2 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Satellite XT Transmitter with Sensor - Data Sheet
2.52 MB
1/4/2023
Satellite Xt Data Sheet - DE
656.2 KB
8/20/2021
Satellite Xt User Manual - DE
1.43 MB
8/20/2021
Satellite XT Series - EU Declaration of Conformity
170.29 KB
10/7/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
06.FILTER.STAUB
Einwegfilter Wirkungsgrad >93%
alt
20202-0200
MST Sat-Ex 4-20mA
alt
20202-0250
MST Sat-Ex 4-20mA/C
alt
20202-0400
MST Sat-Ex FTT
alt
20202-0405
MST Sat-Ex FTT/R
alt
20202-0450
MST Sat-Ex FTT/C
alt
20202-0455
MST Sat-Ex FTT/C/R
alt
20202-4000
Bar Magnet
alt
20202.0090.00.00
SAT-EX SENSOR EXTENSION 2 METER LONG S
alt
20202.0091.00.00
SENSOR EXTENSION 3M STANDARD
Image
SKU
Description
alt
06.FILTER.STAUB
Einwegfilter Wirkungsgrad >93%
alt
20202-0200
MST Sat-Ex 4-20mA
alt
20202-0250
MST Sat-Ex 4-20mA/C
alt
20202-0400
MST Sat-Ex FTT
alt
20202-0405
MST Sat-Ex FTT/R
alt
20202-0450
MST Sat-Ex FTT/C
alt
20202-0455
MST Sat-Ex FTT/C/R
alt
20202-4000
Bar Magnet
alt
20202.0090.00.00
SAT-EX SENSOR EXTENSION 2 METER LONG S
alt
20202.0091.00.00
SENSOR EXTENSION 3M STANDARD