Industrielle Festmontage
FS24X Plus
Triple IR Flame Detector
- Zuverlässige Detektion
- Schnelle Reaktion auf eine breite Spektrum von Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffbränden, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen
- Erweiterte Diagnosefunktion, einschließlich der Überwachung des Sichtfensters zur Sicherstellung des Standortschutzes Einfache Bedienung
- Sonnenschutz und Standard- oder Marinemontagehalterung sind im Lieferumfang enthalten, um den Detektor schnell und einfach an einem optimalen Standort zu positionieren.
- Die leistungsstarke FlameManager Software ersetzt die bisherigen Dip-Schalter zur Konfiguration des Detektors und bietet vereinfachte Diagnose und Post Event FirePics™.
- Der gut sichtbare, mehrfarbige LED HALO-Ring zeigt den Gerätestatus aus einer Entfernung von bis zu 15 m (50 ft) deutlich an, selbst in hellen Außenbereichen
- Die Weitwinkelsensoren mit großer Reichweite erkennen Brände bis zu 60 m (200 ft) für 0,1 m2 (1ft2) n-Heptan
- Mehrere Ausgänge, einschließlich 4-20mA, Relais, HART® und Modbus-Kommunikation, sind Standard
- Reagiert auf ein breites Spektrum von Kohlenwasserstoffbränden wie n-Heptan, Methan, Butan, Propan, Ethanol, Methanol, Diesel, Kerosin, JP-4 und IPA sowie Wasserstoff
- Reaktionsgeschwindigkeit in der Regel 5 Sekunden