Tragbare Geräte
AutoRAE 2
Automatisches Bump-Test- und Kalibriersystem
Marke
- Marke
- RAE
Dimensionen
- Gewicht
- 0.86
- 1.9
Kategorie
- Unterkategorie
- Docks
Certifications
- Normen
- CE
Features & Benefits
- Vorteile
- • Einfaches Testen, Kalibrieren, Laden und Aufzeichnen mit einem Tastendruck
- • Einfaches Testen, Kalibrieren, Laden und Aufzeichnen mit nur einem Tastendruck
Flow Rate
- Durchflussrate
- 500 millilitre per minute
Optionen
- Anwenderoptionen
- PC-basierte Konfiguration über Software. Can
Warranty
- Garantie
- 2 Jahre beschränkte Garantie
Wireless
- Wireless-Technologie
- Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)
Additional Specifications
- Stromversorgung
- AC-Adapter (110 V bis 240 V Eingang, 12 V Ausgang, 7,5 A)
- AC-Adapter (110 V bis 240 V Eingang- 12 V Ausgang- 7,5 A)
Andere
- Datenspeicherkapazität
- 2
Marke
- Marke
- RAE
Dimensionen
- Gewicht
- 0.86
- 1.9
Kategorie
- Unterkategorie
- Docks
Certifications
- Normen
- CE
Features & Benefits
- Vorteile
- • Einfaches Testen, Kalibrieren, Laden und Aufzeichnen mit einem Tastendruck
- • Einfaches Testen, Kalibrieren, Laden und Aufzeichnen mit nur einem Tastendruck
Flow Rate
- Durchflussrate
- 500 millilitre per minute
Optionen
- Anwenderoptionen
- PC-basierte Konfiguration über Software. Can
Warranty
- Garantie
- 2 Jahre beschränkte Garantie
Wireless
- Wireless-Technologie
- Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)
Additional Specifications
- Stromversorgung
- AC-Adapter (110 V bis 240 V Eingang, 12 V Ausgang, 7,5 A)
- AC-Adapter (110 V bis 240 V Eingang- 12 V Ausgang- 7,5 A)
Andere
- Datenspeicherkapazität
- 2
- Marke : RAE
- Datenspeicherkapazität : 2
- Gewicht : 0.86|1.9
- Unterkategorie : Docks
- Normen : CE
- Vorteile : • Einfaches Testen, Kalibrieren, Laden und Aufzeichnen mit einem Tastendruck|• Einfaches Testen, Kalibrieren, Laden und Aufzeichnen mit nur einem Tastendruck
- Durchflussrate : 500 millilitre per minute
- Anwenderoptionen : PC-basierte Konfiguration über Software. Can
- Garantie : 2 Jahre beschränkte Garantie
- Wireless-Technologie : Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)
- Stromversorgung : AC-Adapter (110 V bis 240 V Eingang, 12 V Ausgang, 7,5 A)|AC-Adapter (110 V bis 240 V Eingang- 12 V Ausgang- 7,5 A)