Tragbare Geräte
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Transportabler Mehrgas-Bereichsmonitor
- Drahtloser Sicherheitsbereich (Wireless-Sicherheitsperimeter)
- Fernüberwachung
- Kompatibel mit Honeywell TouchPoint Plus
- Netzstrom für längere Laufzeit im Feld
- Inert-Modus, der einen Alarm in normaler Umgebungsluft verhindert
- Großes, gut ablesbares Display
- Robustes, wetterfestes Design, mit optionalem Schutzkäfig
- E/A-Ausgänge (E/A-Ports), die zusätzliche Eingabemöglichkeiten und lokale Ausführungsaktivierung (Exekutivaktivierung) bieten
- 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- bis zu 6 Gassensoren
- Programmierbarer Ein- und Ausgang
- einfache Smartphone-Einrichtung
Andere
- Marke
- BW
- Unterkategorie
- Transportable
- Instrumentengröße
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Gewicht
- 8kg gram
- Messbereich
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Feuchtigkeitsbereich
- 5%-95% percent
- Minimale Temperatur
- -40 Grad Celsius -40 Grad Fahrenheit
- Maximale Temperatur
- 60 Grad Celsius140 Grad Fahrenheit
- Alarmtyp
- Visuell, hörbar, vibrierend
- Batteriebetriebsdauer
- 8 Wochen hours
- Standards
- cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4;
- Datenaufzeichnung
- 4 Monate in Intervallen von einer Minute
- Vorteile
- Bis zu 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- Anwenderoptionen
- Ein-Knopf-Bedienung und Programmierung
- Bereich der Gasprobenahmepumpe
- 100ft (30m)
- Garantie
- Zwei Jahre auf UEG-, CO-, H2S- und O2-Sensoren
- Wireless-Technologie
- BLE, Mesh, WiFi, LORA
- Gastyp
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Schutzklasse
- IP67
Andere
- Marke
- BW
- Unterkategorie
- Transportable
- Instrumentengröße
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Gewicht
- 8kg gram
- Messbereich
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Feuchtigkeitsbereich
- 5%-95% percent
- Minimale Temperatur
- -40 Grad Celsius -40 Grad Fahrenheit
- Maximale Temperatur
- 60 Grad Celsius140 Grad Fahrenheit
- Alarmtyp
- Visuell, hörbar, vibrierend
- Batteriebetriebsdauer
- 8 Wochen hours
- Standards
- cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4;
- Datenaufzeichnung
- 4 Monate in Intervallen von einer Minute
- Vorteile
- Bis zu 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- Anwenderoptionen
- Ein-Knopf-Bedienung und Programmierung
- Bereich der Gasprobenahmepumpe
- 100ft (30m)
- Garantie
- Zwei Jahre auf UEG-, CO-, H2S- und O2-Sensoren
- Wireless-Technologie
- BLE, Mesh, WiFi, LORA
- Gastyp
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Schutzklasse
- IP67
- Marke : BW
- Unterkategorie : Transportable
- Instrumentengröße : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Gewicht : 8kg gram
- Messbereich : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Feuchtigkeitsbereich : 5%-95% percent
- Minimale Temperatur : -40 Grad Celsius -40 Grad Fahrenheit
- Maximale Temperatur : 60 Grad Celsius140 Grad Fahrenheit
- Alarmtyp : Visuell, hörbar, vibrierend
- Batteriebetriebsdauer : 8 Wochen hours
- Standards : cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4;
- Datenaufzeichnung : 4 Monate in Intervallen von einer Minute
- Vorteile : Bis zu 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- Anwenderoptionen : Ein-Knopf-Bedienung und Programmierung
- Bereich der Gasprobenahmepumpe : 100ft (30m)
- Garantie : Zwei Jahre auf UEG-, CO-, H2S- und O2-Sensoren
- Wireless-Technologie : BLE, Mesh, WiFi, LORA
- Gastyp : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Schutzklasse : IP67