Tragbare Geräte
Honeywell Central Hub
Connectivity Gateway
- Unterstützt drei Uplink-Verbindungsmethoden, Ethernet, Wi-Fi und Mobilfunk
- Unterstützt bis zu 64 LoRa-fähige Gasdetektoren pro Central Hub
- Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit mehrerer Central Hubs für eine großflächige Abdeckung
- Unterstützt LoRA-Vernetzung von Instrumenten
- Uplink über 4G & 5G möglich
- Arbeitet in Echtzeit, um Datenanalysen über die Safety Suite-Software bereitzustellen
Andere
- Gesamtbreite
- 194mm7,64 Zoll millimetre
- Gesamthöhe
- 44,5mm1,75 Zoll inch
- Gewicht
- 950 g Gerät, 1,7 kg mit Verpackung gram
- Bereich
- LoRa-Reichweite: bis zu 0,62 Meilen / 1 km (Detektoren zum Hub)
- Maximale Temperatur
- 60 °C (140 °F)
- Minimale Temperatur
- -20 °C (-4 °F)
- Zur Verwendung mit
- AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Wireless-Technologie
- WLAN, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Stopfen-Typ
- USB-C
- Elektrischer Anschluss
- DC-Netzteil, 12 V ~ 24 V, 500 mA bzwUSB-Typ-C-Eingang: 5 V, 2 A
Andere
- Gesamtbreite
- 194mm7,64 Zoll millimetre
- Gesamthöhe
- 44,5mm1,75 Zoll inch
- Gewicht
- 950 g Gerät, 1,7 kg mit Verpackung gram
- Bereich
- LoRa-Reichweite: bis zu 0,62 Meilen / 1 km (Detektoren zum Hub)
- Maximale Temperatur
- 60 °C (140 °F)
- Minimale Temperatur
- -20 °C (-4 °F)
- Zur Verwendung mit
- AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Wireless-Technologie
- WLAN, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Stopfen-Typ
- USB-C
- Elektrischer Anschluss
- DC-Netzteil, 12 V ~ 24 V, 500 mA bzwUSB-Typ-C-Eingang: 5 V, 2 A
- Gesamtbreite : 194mm7,64 Zoll millimetre
- Gesamthöhe : 44,5mm1,75 Zoll inch
- Gewicht : 950 g Gerät, 1,7 kg mit Verpackung gram
- Bereich : LoRa-Reichweite: bis zu 0,62 Meilen / 1 km (Detektoren zum Hub)
- Maximale Temperatur : 60 °C (140 °F)
- Minimale Temperatur : -20 °C (-4 °F)
- Zur Verwendung mit : AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Wireless-Technologie : WLAN, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Stopfen-Typ : USB-C
- Elektrischer Anschluss : DC-Netzteil, 12 V ~ 24 V, 500 mA bzwUSB-Typ-C-Eingang: 5 V, 2 A