Schnittschutzhandschuhe
Perfect Fit
Neue schnittfeste Perfect Fit Handschuhe – ein Gleichgewicht zwischen Schutz und Beweglichkeit, Schnittfestigkeit, Komfort und Grip
Die Honeywell Perfect Fit Handschuhe sind leicht, glasfaserfrei und mit speziellem Polyurethan (PU) beschichtet. Diese PU-Beschichtung enthält einen geringen Anteil an Dimethylformamid (DMF), sodass Ihre Arbeitskräfte noch besser geschützt sind.
Die Honeywell Perfect Fit Handschuhe wurden anhand fortschrittlicher Technologien entwickelt und verfügen über einzigartige Eigenschaften.
Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie den Arbeitskräften durch mehr Komfort, Beweglichkeit, Grip und Schutz zu Höchstleistungen verhelfen.
- Geringer DMF-Gehalt
- Farbmarkierungen
- QR-Code für schnellen Zugriff auf technische Informationen
- Silikonfreie Version
- Atmungsaktive Beschichtung
- Glasfaserfrei für mehr Komfort
- Leichtgewichtig
- Waschbar (bis zu 5Waschgänge)
- Hohe Grip-Leistung
BRANCHEN
- Automobilbau
- Maschinen und Ausrüstung
- Metallherstellung
- Lagerhaltung und Logistik
- Fertigung
- Bauwesen
- Transportwesen
ANWENDUNGEN
- Handhabung scharfer Objekte
- Lackierung und Oberflächeninspektionen
- Chassis-Montage
- Montieren und Demontieren
- Wartung
- Befestigen von Einzelkomponenten und Bauteilen
SKU & Beschreibung:
NPF22-7113G– Perfect Fit 13G A2/B, Graues Polyurethan/Dyneema, handflächenbeschichtet
NPF22-7113W– Perfect Fit 13G A2/B, Weißes Polyurethan/Dyneema, handflächenbeschichtet, silikonfrei
NPF23-0113G– Perfect Fit 13G A3/C, Graues Polyurethan/HPPE, Basalt, handflächenbeschichtet
NPF23-0113W– Perfect Fit 13G A3/C, Weißes Polyurethan/HPPE, Basalt, handflächenbeschichtet, silikonfrei
NPF24-0113G– Perfect Fit 13G A4/D, Graues Polyurethan/HPPE, Basalt, handflächenbeschichtet
NPF25-9113G– Perfect Fit 13G, A5/E, Graues Polyurethan/Edelstahl rostfrei, handflächenbeschichtet
NPF26-9113G– Perfect Fit 13G, A6/F, Graues Polyurethan/Edelstahl rostfrei, handflächenbeschichtet
NPF26-9623G– Perfect Fit 13G, A6/F, Grauer Naturkautschuk/Edelstahl rostfrei, 3/4-Beschichtung
Verpackungsinhalt: Schachtel mit 10Paaren
Verfügbare Größen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Andere
- Abrasion Resistance
- Mit einer Auswahl von 3 bis 6
- Coating Color
- Grau für industrielle Anwendungen Weiß für Anwendungen im Automobilbau
- Coating Coverage
- Handfläche für PU-Beschichtung und 3/4-Handfläche für Naturkautschukmodelle
- Liner Color
- Rot, Gelb, Grün und Blau
- Vorteile
- Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit der Beschichtung
- Coated
- PU-Beschichtung/Naturkautschuk
- Cut Resistance
- SCHNITTFESTIGKEITSLEVEL VON A1 BIS A6
Andere
- Abrasion Resistance
- Mit einer Auswahl von 3 bis 6
- Coating Color
- Grau für industrielle Anwendungen Weiß für Anwendungen im Automobilbau
- Coating Coverage
- Handfläche für PU-Beschichtung und 3/4-Handfläche für Naturkautschukmodelle
- Liner Color
- Rot, Gelb, Grün und Blau
- Vorteile
- Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit der Beschichtung
- Coated
- PU-Beschichtung/Naturkautschuk
- Cut Resistance
- SCHNITTFESTIGKEITSLEVEL VON A1 BIS A6
- Abrasion Resistance : Mit einer Auswahl von 3 bis 6
- Coating Color : Grau für industrielle Anwendungen Weiß für Anwendungen im Automobilbau
- Coating Coverage : Handfläche für PU-Beschichtung und 3/4-Handfläche für Naturkautschukmodelle
- Liner Color : Rot, Gelb, Grün und Blau
- Vorteile : Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit der Beschichtung
- Coated : PU-Beschichtung/Naturkautschuk
- Cut Resistance : SCHNITTFESTIGKEITSLEVEL VON A1 BIS A6