Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
ABRATEX
Gestricktes Polyamid und Baumwolle. Schnittbeständig (Klasse 2 gemäß EN 388)
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes TastgefühlDas Baumwollfutter reduziert die Schweißbildung und erhöht den Tragekomfort.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Durch die Mischfaser aus Polyamid und Baumwolle wird eine höhere Abrieb- und Schnittbeständigkeit erzielt.
HYGIENE
Die weiße Farbe unterstreicht die Vorstellung von Hygiene und Sauberkeit. Für den Einsatz in schmutziger Umgebung ist eine grüne Version erhältlich
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Verarbeitende Industrie
- Stahl und Metall
- Transportwesen
- Wind Energie
Risiken
- Abrieb
- Extreme Umgebungen
- Rutschen
Normen und Vorgaben
- Kategorie 2: Mittlere Risiken.
- EN 420-2003 - Allgemeine anforderungen
- EN 388-2003 - Mecanishen risiken
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung
Andere
- Storage Information
- Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.
- Material
- Polyamide und baumwoll
- Pflege und Wartung
- Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.
- Coated
- PVC Pickel auf bestimmte Muster
Andere
- Storage Information
- Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.
- Material
- Polyamide und baumwoll
- Pflege und Wartung
- Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.
- Coated
- PVC Pickel auf bestimmte Muster
- Storage Information : Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.
- Material : Polyamide und baumwoll
- Pflege und Wartung : Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.
- Coated : PVC Pickel auf bestimmte Muster