Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
GemoMech
Gestrickte Polyamid-Handschuhe mit Nitrilschaum-Beschichtung.
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Das dichte Gestrick verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl. Das fusselfreie Polyamid eignet sich besonders gut für Präzisionsarbeiten. Der belüftete Handrücken bietet hervorragende Atmungsaktivität.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die Nitrilbeschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit und Ölundurchlässigkeit.
HYGIENE
Durch die schwarze Beschichtung sind diese Handschuhe weniger schmutzempfindlich, was die Lebensdauer erhöht.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
Risiken
- Abrieb
Normen und Vorgaben
- EN 42:23 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388:23 - Mechanische Risiken
Andere
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Coated
- Nitrilschaum
- Material
- Polyamid
Andere
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Coated
- Nitrilschaum
- Material
- Polyamid
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Coated : Nitrilschaum
- Material : Polyamid