Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
Nitex
genähter Baumwollträger mit blauer Nitrilbeschichtung
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Die Baumwollfaser nimmt Handschweiß auf und bietet somit besseren Komfort.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die Nitrilbeschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit und Ölundurchlässigkeit.
HYGIENE
Verschiedene Beschichtungsarten erhältlich: Beschichtung auf 3/4 oder auf der gesamten Fläche für sehr schmutzige Objekte oder ölige Umgebungen.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Forstwirtschaft
- Bergbau
- Stahl und Metall
Risiken
- Abrieb
Normen und Vorgaben
- EN 42:23 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388:23 - Mechanische Risiken
Andere
- Material
- Baumwoll-Interlock
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Beschichtung
- Nitril
Andere
- Material
- Baumwoll-Interlock
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Beschichtung
- Nitril
- Material : Baumwoll-Interlock
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Beschichtung : Nitril