Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
SKELETON
Schnittschutzhandschuhe von Level 1 bis Level 5 mit Nitrilbeschichtung zur Stoßdämpfung
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor eindringendem Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT&SICHERHEIT
Der Aufbau des Handschuhs gewährleistet einen permanenten, zuverlässigen und sicheren Schnittschutz von Level 1 bis Level 5. Bestimmte Ausführungen sind mit Nitrilschaum beschichtet. Die Verstärkung des Handrückens dient dem Schutz der Oberseite der Finger und des Bereichs der Mittelhandknochen vor Stößen
HYGIENE
Die dunkle Farbe erhöht die Lebensdauer.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Öl und Gas
Risiken
- Abrieb
- Schnitte/Stiche
- Stossfestigkeit
Normen und Vorgaben
- EN 420-2003 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388-2003 - Mechanische Risiken
- EN 407-2004 - Thermische Risiken
Informationen zur Gewährleistung
Andere
- Material
- Nylon (Level 1), Spectra®(Level 3), Kevlar®, Polyamid, Verbundfasern (Level 5)
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Coated
- Nitrilschaum
Andere
- Material
- Nylon (Level 1), Spectra®(Level 3), Kevlar®, Polyamid, Verbundfasern (Level 5)
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Coated
- Nitrilschaum
- Material : Nylon (Level 1), Spectra®(Level 3), Kevlar®, Polyamid, Verbundfasern (Level 5)
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Coated : Nitrilschaum