https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

ABRATEX

Gestricktes Polyamid und Baumwolle. Schnittbeständig (Klasse 2 gemäß EN 388)

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe Abratex umfasst leichte und schwere Handschuhe aus Polyamid und Baumwolle. Version mit PVC-Noppen oder ohne.
KOMFORT
Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes TastgefühlDas Baumwollfutter reduziert die Schweißbildung und erhöht den Tragekomfort.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Durch die Mischfaser aus Polyamid und Baumwolle wird eine höhere Abrieb- und Schnittbeständigkeit erzielt.
HYGIENE
Die weiße Farbe unterstreicht die Vorstellung von Hygiene und Sauberkeit. Für den Einsatz in schmutziger Umgebung ist eine grüne Version erhältlich




Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • Kategorie 2: Mittlere Risiken.
  • EN 420-2003 - Allgemeine anforderungen
  • EN 388-2003 - Mecanishen risiken

Traditionsmarke

Riby

Informationen zur Gewährleistung

Honeywell Safety Products gewährleistet, dass Honeywell-Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung,Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.

Andere

  • Coated
    • PVC Pickel auf bestimmte Muster
  • Werkstoff
    • Polyamide und baumwoll
  • Care and Maintenance
    • Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.
  • Storage Information
    • Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.

Andere

  • Coated
    • PVC Pickel auf bestimmte Muster
  • Werkstoff
    • Polyamide und baumwoll
  • Care and Maintenance
    • Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.
  • Storage Information
    • Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.
  • Coated : PVC Pickel auf bestimmte Muster
  • Werkstoff : Polyamide und baumwoll
  • Care and Maintenance : Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.
  • Storage Information : Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Abratex - Data Sheet
113.86 KB
PDF 113.86 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Abratex - Data Sheet
113.86 KB
PDF 113.86 KB