Spezialhandschuhe
CHAINEXPERT
Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm) mit patentiertem Federband aus Edelstahl. Versionen aus Titan oder detektierbarem Edelstahl. Lebensmittelkontakt.
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Durch die natürliche Elastizität der Feder gleitet dieser Handschuh leicht auf die Hand und benötigt keine weitere Anpassung.
SICHERHEIT
Das Federband ersetzt das herkömmliche Textil- oder Kunststoffband mit Schnalle oder Druckknopf. Dieses Band kann sich nicht von selbst öffnen und gewährt so uneingeschränkten Schutz.Es gibt keinen seitlichen Ausschnitt, wodurch ein vollkommener Schutz der Hand und des Unterarms selbst vor dem schärften Messer gewährleistet ist.Versionen aus Titan oder detektierbarem Edelstahl.
HYGIENE
Da der Handschuh zu 100 % aus Edelstahl besteht, ist dieser vollständig hypoallergen ohne Kontaminationsgefahr durch das Verschlussband. Er ist antibakteriell und einfach zu reinigen. Edelstahl ist für Lebensmittelkontakt zugelassen.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Gastgewerbe
Risiken
- Schnitte/Stiche
Normen und Vorgaben
- Kategorie 3: Irreversible Risiken.
- EN 1082 - Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser.
- Lebensmittelkontakt -
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung