Spezialhandschuhe
CHAINEXTRA
Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm) mit austauschbarem Kunststoffband. Lebensmittelkontakt.
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Das Kunststoffband ist sehr flexibel und passt sich allen Handgelenksgrößen an, um einen optimalen Komfort zu gewährleisten.Dieses Modell ist wendbar und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden (einfach auf links drehen).
SICHERHEIT
Das Kunststoffband von CHAINEXTRA ist geriffelt. Dadurch kann die Verstellschnalle nicht über das Band rutschen. Somit ist besserer Schutz gewährleistet.
HYGIENE
Bei der Fertigung des Kunststoffbands wird ein antibakterielles Material zur Vermeidung von Kontaminationen verwendet.Die Edelstahlkomponenten und das Kunststoffband sind für die Verwendung mit Nahrungsmittelkontakt zugelassen
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Gastgewerbe
Risiken
- Schnitte/Stiche
Normen und Vorgaben
- Kategorie 3: Irreversible Risiken.
- EN 1082 - Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser.
- Lebensmittelkontakt -
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung