Spezialhandschuhe
CHAINEXTWO
Schürze oder Tunika aus Ringgeflecht (4 mm). Schutzstufe 2. Lebensmittelkontakt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Trotz der engen Maschen ist das Gewicht der Schürze/Tunika recht moderat.Die Kunststoffgurtbänder sind sowohl geschmeidig als auch bequem.Die Schultergurtbänder mit doppelten Einstellpunkten ermöglichen die Anpassung für alle Größen.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die hervorragende Qualität von CHAINEX Metallgeflechtprodukten ist ein zusätzlicher Garant für Haltbarkeit.
SICHERHEIT
Das engmaschige Metallgeflecht ist für Schutzklasse 2 zugelassen und bietet einen optimalen Schutz vor scharfen Messern.
HYGIENE
Für Lebensmittelkontakt geeignet.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Gastgewerbe
Risiken
- Schnitte/Stiche
Normen und Vorgaben
- Kategorie 3: Irreversible Risiken.
- EN 13998 - 1 & 2 - Schürzen, Hosen und Westen zum Schutz gegen Schnitte und Stiche durch Handmesser.
- Lebensmittelkontakt -
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung