Gesichtschilde
Turboshield
Gemeinsam geben wir Sicherheit eine neue Bedeutung.
Die flexible Hinterkopfauflage bietet eine 300 % größere Kontaktfläche als herkömmliche Kopfhalterungen, um Druckpunkte zu verhindern, damit der
Gesichtsschutz den ganzen Tag über bequem getragen werden kann.
• Einfacher Visieraustausch:
Die große Auswurftaste ermöglicht den einfachen Austausch des Visiers in Sekunden.
• Verbesserter Schutz:
Das spezielle Visierdesign bietet 50% mehr Schutz im Kinn-/ Halsbereich als herkömmliche Visiere. So fühlen Sie sich auch ohne sperriges Zubehör einfach sicherer.
• Individuelle, komfortable Passform:
Die Drehknöpfe sind groß und ergonomisch gestaltet, damit sie einfach eingestellt werden können — sogar mit Handschuhen.
• Bessere Balance:
Das Visier kann um 170 mm zurück über den Kopf geschoben werden und ermöglicht damit bessere Balance und Gewichtsverteilung, wenn es zusammen mit dem Turboshield-Helmhalter eingesetzt wird.
• Mehr Freiraum:
Der besondere Klappmechanismus des Helmhalters vergrößert den Freiraum über dem Kopf um ganze 100 mm und hält die Zubehörschlitze für die
Kombination mit weiterer PSA frei.
Andere
- Form
- Torisch (auf zwei Ebenen gewölbt)
- Material
- Verstärktes Nylon
- Polycarbonat
- Angerauter, gepolsterter Stoff
- Dielektrisch
- Ja
- Maximale Betriebstemperatur
- 191 Grad Celsius
- 131 Grad Celsius
- 97 Grad Celsius
Andere
- Form
- Torisch (auf zwei Ebenen gewölbt)
- Material
- Verstärktes Nylon
- Polycarbonat
- Angerauter, gepolsterter Stoff
- Dielektrisch
- Ja
- Maximale Betriebstemperatur
- 191 Grad Celsius
- 131 Grad Celsius
- 97 Grad Celsius
- Form : Torisch (auf zwei Ebenen gewölbt)
- Material : Verstärktes Nylon|Polycarbonat|Angerauter, gepolsterter Stoff
- Dielektrisch : Ja
- Maximale Betriebstemperatur : 191 Grad Celsius|131 Grad Celsius|97 Grad Celsius