Schutzbrille
Honeywell AVATAR OTG (Over The Glass)-Schutzbrillen
Schutzbrillen, die als überbrillen für Brillenträger vorgesehen sind, sind die Lösung der Wahl für Arbeitnehmer, die eine Sehhilfe tragen müssen, denn sie werden einfach über der eigenen Brille getragen.
Die Honeywell Avatar OTG (&ldquo:Over the Glasses&rdquo:) verfü:gt ü:ber ein stilvolles, ultraleichtes Design, kombiniert mit unserer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Innovationen in Bezug auf die Einstellmö:glichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bü:gel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads. Mit ihrem idealen Gleichgewicht zwischen Technologie und Design bietet die Honeywell Avatar OTG sowohl Tragekomfort als auch Stil.
Honeywell Avatar OTG &ndash: Eigenschaften:
01 - Kratzfest-Beschichtung Hartbeschichtung mit hervorragender
Kratzfestigkeit
02 - Anti-Reflex-Beschichtung (optional) &ndash: verbessert die optische Klarheit und
reduziert die Augenbelastung durch stö:rende Reflexionen und Blendung 03 - Im Winkel verstellbare Bü:gel verstellbar bis zu 15 °: fü:r eine bessere Passform
04 - Flexible Bü:gel MMT+ &ndash: Design mit FlexSystem bietet ü:berragenden Tragekomfort und eine ü:berragende Passform
05 - Bü:gel mit Drahtkern
06 - Ergonomisch gestaltete Bü:gel
07 - Flexible Nasenpads
08 - Genau einstellbare Avatar-Nasenauflage*: Die Nasenauflage aus mehreren Materialien bietet 3 vertikale Positionen und passt sich den meisten Nasengrö:ß:en an, um den gewü:nschten Komfort und die gewü:nschte Passform zu ermö:glichen
09 - Weicher Brauenrahmen MMT+
10 - Weiche Bü:gel MMT+
11 - Weiche Nasenpads MMT+
12 - Patentiertes indirektes Belü:ftungssystem*&ndash: fortschrittliche Technologie, die das Beschlagen des Sichtfelds erheblich reduziert
Multi-Material Technology®: plus (MMT+) - Innovative
Gummimischung sorgt fü:r den gewü:nschten Halt und Komfort.
Andere
- Frame Color
- :Schwarz, Schwarz/Rot, Schwarz/Blau
- Frame Material
- MMT
Andere
- Frame Color
- :Schwarz, Schwarz/Rot, Schwarz/Blau
- Frame Material
- MMT
- Frame Color : :Schwarz, Schwarz/Rot, Schwarz/Blau
- Frame Material : MMT