Schutzbrille
Protégé
Die Protégé™ bietet Anwendern hohen Schutz bei geringem Gewicht, gutem Tragekomfort und individuellem Design!
• Durch den sicheren Rundum-Augenbrauenschutz passt diese Brille zur Gesichtsform zahlreicher Anwender
• Geringes Gewicht: 27 Gramm
• Weiche Polster an den Bügelenden sorgen für angenehmen Sitz hinter den Ohren, wo die meisten Brillenträger am empfindlichsten sind
• Weiche, biegsame Nasenpolster verringern das Abrutschen
Andere
- Dielektrisch
- Nein
- Frame Color
- Schwarz-glänzend mit orangefarbigen gepolsterten TPE-Material an den Bügelenden
- Frame Material
- Tritan TX 1000
- Lens Coating
- Erhältlich in Supra-Dura, Durastreme & Fog-Ban+
Andere
- Dielektrisch
- Nein
- Frame Color
- Schwarz-glänzend mit orangefarbigen gepolsterten TPE-Material an den Bügelenden
- Frame Material
- Tritan TX 1000
- Lens Coating
- Erhältlich in Supra-Dura, Durastreme & Fog-Ban+
- Dielektrisch : Nein
- Frame Color : Schwarz-glänzend mit orangefarbigen gepolsterten TPE-Material an den Bügelenden
- Frame Material : Tritan TX 1000
- Lens Coating : Erhältlich in Supra-Dura, Durastreme & Fog-Ban+