Schutzbrille
SP 1000
Bietet hervorragenden Schutz vor Stößen, Sonne, Wind, Staub und Partikeln.
• Bietet Schutz vor Partikeln, Staub, Wind und Sonne
• Mit Dura-Streme®-Beschichtung: Beschlagfreiheit innen, Kratzfestigkeit außen – für eine bis zu 3x längere Lebensdauer* der Sichtscheiben
* Unter Verwendung des Bayer Abrasions-Tests wurden verschiedene Sichtscheiben verglichen.
Die Ergebnisse können je nach Umgebung und Anwendung variieren.
Prämierter Komfort und Sitz
• Weiche und flexible Nasenpolster passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an und verringern ein Herunterrutschen.
• Eine hochwertige Gesichtsauflage und gepolsterte Bügelenden für ganztägigen Tragekomfort
• Sehr gut anpassbares, schwer entflammbares Kopfband für sicheren Sitz
• Das Kopfband und die Gesichtsauflage sind latexfrei.
• Gemäß EN 166 zertifiziert (mit Gesichtsauflage)
Andere
- Lens Coating
- K&N-Sichtscheibenbeschichtung
- Frame Material
- Polycarbonat
- Frame Color
- Transparenter Rahmen mit einem kleinen Anteil Marineblau
Andere
- Lens Coating
- K&N-Sichtscheibenbeschichtung
- Frame Material
- Polycarbonat
- Frame Color
- Transparenter Rahmen mit einem kleinen Anteil Marineblau
- Lens Coating : K&N-Sichtscheibenbeschichtung
- Frame Material : Polycarbonat
- Frame Color : Transparenter Rahmen mit einem kleinen Anteil Marineblau