Vollsichtbrillen
Duramaxx
Die erste Vollsichtbrille mit Panorama-Sichtfeld bei vollkommenem Tragekomfort und Schutz für den Anwender - auch für Brillenträger!
• Ideal geeignet zum Schutz vor fliegenden Partikeln, Staub, Flüssigkeitsspritzern und optischer Strahlung (UV und IR)
• Die gewölbte Sichtscheibe bietet ein weites Panorama-Sichtfeld.
• Modernes ergonomisches Design schützt vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln.
• Sichtscheibe mit erstklassiger optischer Qualität und Seitensicht
• Der weiche Rahmen aus Elastomer passt sich an das Gesicht an und ermöglicht so eine sichere, komfortable und lückenlose Passform.
• Neigungsverstellbares Kopfband für einfaches Anpassen und bequemen Sitz
• Kann bequem über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden
• Kann bequem mit Atemschutz-Halbmasken getragen werden
• Mit Dura-Streme®-Beschichtung, Beschlagschutz (N) auf der Innenseite der Sichtscheibe und Kratzfestbeschichtung (K) auf der Außenseite für mehr Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und chemische Substanzen und eine höhere Lebensdauer: In Arbeitssituationen, die körperlich anstrengend sind oder in denen Hitze, Feuchtigkeit, Nebel, Sand, Staub und chemische Substanzen Teil der Arbeitsumgebung sind, bietet die Dura-Streme®-Beschichtung den nötigen Schutz.
• DuraMaxx™ ist die Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, in denen der Schutz hochsicherer Vollsichtbrillen notwendig ist. Beispiele:
- Industrie: Flugpartikel (kleine und große), Staub und scharfkantige Gegenstände
- Baugewerbe: Flugpartikel (kleine und große), Staub und chemische Substanzen
- Oberflächenbehandlung: Staub, Flüssigkeiten, chemische Partikel, feste Partikel
- Schadstoffe/Farbe: Spritzer von toxischen Materialien
- Labore/Medizinischer Bereich: Mögliche Exposition gegenüber toxischen und/oder kontaminierten Materialien
- Schweißen: IR-Strahlung, IR-Emissionen und herumfliegende kleine Metallpartikel
Andere
- Replaceable Lenses
- Ja
- Lens Coating
- Durastreme
- Frame Material
- PP/TPE
- Lens Material
- Polycarbonat
Andere
- Replaceable Lenses
- Ja
- Lens Coating
- Durastreme
- Frame Material
- PP/TPE
- Lens Material
- Polycarbonat
- Replaceable Lenses : Ja
- Lens Coating : Durastreme
- Frame Material : PP/TPE
- Lens Material : Polycarbonat