Gehörschutzstöpsel
Firmfit
Fester Schaumstoff, neu erfunden. Mehr Komfort. Besserer Schutz.SNR 30
Dass Firm Fit-Gehörschutzstöpsel weicher sind als andere zylinderförmige Ohrstöpsel, spüren Sie bereits, wenn Sie sie in der Hand halten.
• 29 % weniger Druck
Firm Fit-Gehörschutzstöpsel verursachen weniger Ausdehnungsdruck auf den Gehörgang als andere zylinderförmige Ohrstöpsel.
• Besserer Schutz
Mit einem SNR-Wert von 30 dB bieten Firm Fit-Gehörschutzstöpsel überragenden Schutz in den meisten Umgebungen mit mittlerer oder hoher Lärmbelastung.
• Einfach einzusetzen
Erfordern weniger Druck beim Zusammenrollen. Dank der langsamen
Ausdehnungsgeschwindigkeit haben Sie genügend Zeit, die Ohrstöpsel richtig in den Gehörgang einzusetzen.
• Gut zu sehen
Die deutlich sichtbare orange Warnfarbe vereinfacht die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften.
Andere
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 30
- Farbe
- Orange
- Klasse/Kanada
- A(L)
- SLC80 Rating
- 22, Klasse 4
- Form
- zylinderförmig
Andere
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 30
- Farbe
- Orange
- Klasse/Kanada
- A(L)
- SLC80 Rating
- 22, Klasse 4
- Form
- zylinderförmig
- Farbe : Orange
- Klasse/Kanada : A(L)
- SLC80 Rating : 22, Klasse 4
- Form : zylinderförmig
- Bewertung der Geräuschreduzierung : 30