/content/sps/de/de/search-results.html

Elektronischer Kapselgehörschutz

Impact™ H Cap Mounted

Der Impact® Sound-Management-Kapselgehörschutz ist für die verstärkte Wiedergabe von Umgebungsgeräuschen, wie die Stimmen von Kollegen, Alarmen und Warnsignalen konzipiert.

Überblick
  • Eingebaute Richtmikrofone verstärken Stimmen, Alarme und andere Umgebungsgeräusche am Arbeitsplatz auf sichere 82dB und sorgen für mehr natürliches Zuhören und verbesserte Kommunikation. Er hört aktiv zu und schaltet die Verstärkung automatisch ab, wenn der Umgebungsschall 82 dB erreicht
  • Kapseln rasten ein, wenn Sie diese brauchen, und schwingen zurück, wenn Sie sie nicht brauchen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Schutzhelmen für optimalen Kopf- und Gehörschutz
  • Einshnapp-Dichtungskissen ermöglichen eine einfache Wartung und einfachen Ersatz; enthält 2 AA-Batterien plus 3,5mm-Audiobuchse und Verbindungskabel für persönliche Abspielgeräte
  • NRR: 21, SNR: 27, Kanada Klasse B
Empfehlungen für die Kapselgehörschutzanpassung und Wartung

Auswahl:
  • Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
Inspektion und Verschleiß:
  • Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
  • Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
Hygiene und Wartung:
  • Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
  • Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
  • Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
Ein falscher Sitz dieses Gehörschutzes verringert dessen Wirksamkeit bei der Geräuschdämpfung. Die richtige Passform ist den Anweisungen auf der Verpackung zu entnehmen.

Empfohlene Branchen/Nutzung

Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen.
Produktdetails

Andere

  • Dielektrisch
    • NEIN
  • Kopfbandmaterial
    • ABS-Kunststoff
  • Produktfamilie
    • Impact®
  • Klasse/Kanada
    • B
  • Pflege und Wartung
    • siehe Registerkarte Übersicht
  • Bewertung der Geräuschreduzierung
    • 21 decibel
  • Einzelwert
    • 27 decibel
  • Hohe Sichtbarkeit
    • NEIN
  • Schalenmaterial
    • ABS

Andere

  • Dielektrisch
    • NEIN
  • Kopfbandmaterial
    • ABS-Kunststoff
  • Produktfamilie
    • Impact®
  • Klasse/Kanada
    • B
  • Pflege und Wartung
    • siehe Registerkarte Übersicht
  • Bewertung der Geräuschreduzierung
    • 21 decibel
  • Einzelwert
    • 27 decibel
  • Hohe Sichtbarkeit
    • NEIN
  • Schalenmaterial
    • ABS
  • Dielektrisch : NEIN
  • Kopfbandmaterial : ABS-Kunststoff
  • Produktfamilie : Impact®
  • Klasse/Kanada : B
  • Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
  • Bewertung der Geräuschreduzierung : 21 decibel
  • Einzelwert : 27 decibel
  • Hohe Sichtbarkeit : NEIN
  • Schalenmaterial : ABS
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1010632
Bilsom Impact Helmkapsel inkl Adapter
Image
SKU
Description
alt
1010632
Bilsom Impact Helmkapsel inkl Adapter