Elektronischer Kapselgehörschutz
Sync® Electo
Sync Electo kombiniert digitales Radio mit Geräuschverstärkungstechnologie. Dadurch können die Träger wichtige Informationen – andere Mitarbeiter, Alarme und wichtige Warnsignale – mit sicher verstärkter Lautstärke wahrnehmen, während sie Radio hören
- Digitale UKW-Einstellung mit LCD-Anzeige
- Hochwertiger UKW-Empfang, 10–Sender-Voreinstellungen
- Audioeingangsbuchse: 3,5-mm-Klinkenstecker, inklusive Kabel
- Maximale Ausgangslautstärke des Radios nicht mehr als 82 dBA
- Die Tonverstärkung ermöglicht es Trägern, wichtige Kommunikation zu hören
- Gerichtete Stereomikrofone verstärken und verbessern Geräusche für ein natürlicheres Hörgefühl und gutes Richtungshören
- Getrennte Steuerungen für Geräuschverstärkung und Radiolautstärke
- Leichtgewichtiger Entwurf bietet Komfort den ganzen Tag über
- Verstärkte Gabelschieber für einfaches Aufsetzen und bequemen Sitz
- Patentierte Airflow Control-Technologie – Gesteckte Dichtungskissen machen den Austausch schnell und einfach
- NRR: 25, SNR: 29, Kanada Klasse L(Kopfband); B(L)(Helm)
Empfehlungen für die Kapselgehörschutzanpassung und Wartung
Auswahl:
- Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
- Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
- Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
- Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
- Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
Empfohlene Branchen/Nutzung
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen
Andere
- Klasse/Kanada
- L(Kopfband); B(L)(Helm)
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 25 decibel
- Dielektrisch
- NEIN
- Einzelwert
- 29 decibel
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Produktfamilie
- Sync®
- Schalenmaterial
- ABS
Andere
- Klasse/Kanada
- L(Kopfband); B(L)(Helm)
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 25 decibel
- Dielektrisch
- NEIN
- Einzelwert
- 29 decibel
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Produktfamilie
- Sync®
- Schalenmaterial
- ABS
- Klasse/Kanada : L(Kopfband); B(L)(Helm)
- Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Bewertung der Geräuschreduzierung : 25 decibel
- Dielektrisch : NEIN
- Einzelwert : 29 decibel
- Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
- Hohe Sichtbarkeit : NEIN
- Produktfamilie : Sync®
- Schalenmaterial : ABS