Elektronischer Kapselgehörschutz
Sync® Stereo
Sync Stereo Earmuffs sind für eine hervorragende Stereo-Soundqualität konzipiert. Diese können als passiver Gehörschutz oder als Stereo-Kapselgehörschutz verwendet werden.
- Die patentierte Air Flow Control-Technologie dämpft Geräusche im gesamten Frequenzbereich ohne Änderung von Kapselgröße und Kapselgewicht; mit mehreren Dämpfungsstufen
- Leichtes Kapseldesign und gepolstertes Kopfband mit verstärkten Gabelträgern sorgen den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl bei der Arbeit
- Einrast-Dichtungskissen ermöglichen eine einfache Wartung und den Austausch; mit 3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse und Verbindungskabel zur Verwendung mit jedem MP3-Player oder Mobilgerät
- NRR: 25, SNR: 31, Kanada Klasse (L)
Auswahl:
- Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
- Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
- Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
- Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
- Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
Empfohlene Branchen/Nutzung
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen.
Andere
- Einzelwert
- 31 decibel
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 25 decibel
- Produktfamilie
- Sync®
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Schalenmaterial
- ABS
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Dielektrisch
- NEIN
- Klasse/Kanada
- (L)
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
Andere
- Einzelwert
- 31 decibel
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 25 decibel
- Produktfamilie
- Sync®
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Schalenmaterial
- ABS
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Dielektrisch
- NEIN
- Klasse/Kanada
- (L)
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Einzelwert : 31 decibel
- Bewertung der Geräuschreduzierung : 25 decibel
- Produktfamilie : Sync®
- Hohe Sichtbarkeit : NEIN
- Schalenmaterial : ABS
- Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
- Dielektrisch : NEIN
- Klasse/Kanada : (L)
- Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil