Elektronischer Kapselgehörschutz
Sync® Wireless Electo
Sync Wireless Electo Earmuffs sind hochwertige elektronische Kapselgehörschützer, die Benutzer vor gefährlichen Geräuschen schützen und diese gleichzeitig mit dem verbunden halten, was wichtig ist.
- Kombiniert Bluetooth-Kommunikation und UKW-Radio-Vorteile
- Die Hörtechnologie ermöglicht es Trägern, wichtige Kommunikations- oder Warnsignale zu hören – abgestimmt auf industrielle Geräuschumgebungen
- Digitale UKW-Abstimmung
- 10 vorprogrammierbare Sender
- Steuertasten zum Annehmen von Anrufen und Ändern von Musiktiteln
- Integrierte Richtmikrofone, die Reichweitenbefehle und andere Umgebungsgeräusche auf sichere 82 dB erhöhen.
- Bügelmikrofon mit Geräuschunterdrückung
- SNR: 33(Kopfband);32(Helm)
Auswahl:
- Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
- Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
- Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
- Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
- Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
Empfohlene Branchen/Nutzung
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen
Andere
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Schalenmaterial
- ABS
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Produktfamilie
- Sync®
- Dielektrisch
- NEIN
- Einzelwert
- 33 decibel
- 32 decibel
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
Andere
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Schalenmaterial
- ABS
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Produktfamilie
- Sync®
- Dielektrisch
- NEIN
- Einzelwert
- 33 decibel
- 32 decibel
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
- Schalenmaterial : ABS
- Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Produktfamilie : Sync®
- Dielektrisch : NEIN
- Einzelwert : 33 decibel|32 decibel
- Hohe Sichtbarkeit : NEIN