Elektronischer Kapselgehörschutz
Sync® Wireless Impact
Sync Wireless Impact ermöglicht es dem Träger, sich über drahtlose Bluetooth-Technologie mit einem Mobilgerät zu verbinden, Anrufe anzunehmen oder Musik zu streamen und gleichzeitig die Umgebung wahrzunehmen.
- Die Hörtechnologie ermöglicht es Trägern, wichtige Kommunikations- oder Warnsignale zu hören – abgestimmt auf industrielle Geräuschumgebungen
- Steuertasten zum Annehmen von Anrufen und Ändern von Musiktiteln
- Integrierte Richtmikrofone, die Reichweitenbefehle und andere Umgebungsgeräusche auf sichere 82 dB erhöhen
- Bügelmikrofon mit Geräuschunterdrückung
- SNR:30
Auswahl:
- Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
- Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
- Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
- Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
- Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
Empfohlene Branchen/Nutzung
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen
Andere
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Schalenmaterial
- ABS
- Einzelwert
- 30
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Produktfamilie
- Sync®
- Dielektrisch
- NEIN
Andere
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Schalenmaterial
- ABS
- Einzelwert
- 30
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Produktfamilie
- Sync®
- Dielektrisch
- NEIN
- Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
- Schalenmaterial : ABS
- Einzelwert : 30
- Hohe Sichtbarkeit : NEIN
- Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Produktfamilie : Sync®
- Dielektrisch : NEIN