/content/sps/de/de/search-results.html

Passiver Kapselgehörschutz

QM24+

Leichter Kapselgehörschützer mit Universalbügel SNR 26

Überblick
• Der flexible Bügel ermöglicht mehrere Tragepositionen: über dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn
• Eine Alternative zu am Helm befestigten Gehörschutzkapseln, kann zusammen mit anderer PSA getragen werden
• Dielektrische Bauweise eignet sich für Umgang mit Elektrizität
Produktdetails

Andere

  • Hohe Sichtbarkeit
    • Nein
  • Earmuff Type
    • Verschleiß an mehreren Stellen
  • Dielektrisch
    • Ja
  • Einzelwert
    • 25 decibel
  • Mounting Features
    • Kopfband
  • Kopfbandmaterial
    • Kunststoff
  • Mounting Method
    • Universal

Andere

  • Hohe Sichtbarkeit
    • Nein
  • Earmuff Type
    • Verschleiß an mehreren Stellen
  • Dielektrisch
    • Ja
  • Einzelwert
    • 25 decibel
  • Mounting Features
    • Kopfband
  • Kopfbandmaterial
    • Kunststoff
  • Mounting Method
    • Universal
  • Hohe Sichtbarkeit : Nein
  • Earmuff Type : Verschleiß an mehreren Stellen
  • Dielektrisch : Ja
  • Einzelwert : 25 decibel
  • Mounting Features : Kopfband
  • Kopfbandmaterial : Kunststoff
  • Mounting Method : Universal