Passiver Kapselgehörschutz
VeriShield™ 100 Series Passiver Kapselgehörschutz
Vielfältige Größenauswahl, weite Kapselöffnung, leichter gepolsterter Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory Foam-Material, robuste Konstruktion.
- Vielfältige Größenauswahl: bequemer Sitz bei vielen Kopfgrößen. 17 % mehr Verstellmöglichkeiten als frühere Versionen
- Großzügige Kapselöffnung: ideal auch für Arbeiter mit größeren Ohren. Die Öffnungsfläche der Kapsel wurde gegenüber früheren Modellen um 16 % vergrößert.
- Leichter, gepolsterter Kopfbügel: Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfbügel und präzisen Mikroeinstellungen, die genau den richtigen Sitz am Ohr gewährleisten
- Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff: neuer, einzigartiger Memory-Schaumstoff, der eine Kombination aus dichterem und weicherem Schaumstoff im Vergleich zu bisherigen Modellen bietet - für erhöhten Tragekomfort und Dämmung.
- Reduziert den Druck auf den Kopf und verbessert den Tragekomfort
- Robuste Sahldrahtkonstruktion
- ABS-geformte Kapseln mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringeres Gewicht: zum Patent angemeldet
- Eine ölbeständige Kapseloberfläche, die öligen, rauen Umgebungen und häufigen Reinigungsvorgängen standhält
- Air Flow Control-Technologie: Die Kombination aus Grundplattenkammer und einer High-Tech-Vliesschicht regelt, wie der Schall das Ohr erreicht und sorgt für eine optimale Geräuschdämmung über alle Frequenzen hinweg.
- PSA-kompatibel; einfache Verwendung und Kompatibilität mit Honeywell Schutzhelmen und Gesichtsschutzschilden. Kann in etwa 7 Sekunden an einen Schutzhelm montiert werden.
- Dämmwerte Die Dämmwerte jedes Modells sind außen auf der Kapsel gekennzeichnet. Auf diese Weise lässt sich der Schutzlevel vor Ort schnell und einfach ermitteln.
- Die Modellreihe ist mit Kopfbügel, in Hi/Vis-Warnfarbe, als Helm-Ausführung, mit faltbarem Bügel und Multifunktionsbügel erhältlich.
Empfehlungen für Kapselgehörschutzanpassung und Wartung
Auswahl:
- Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
Hygiene und Wartung:
- Prüfen Sie Ohrpolster und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse und Undichtigkeiten – entsorgen Sie diese,falls die Ohrpolster sichtbar beschädigt oder fehlerhaft sind
- Reinigen Sie Kapseln und Polster regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser.
- Tauschen Sie Ohrpolster und Schaumstoffeinsätze alle 6-8 Monate unter normalen Tragebedingungen aus, alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima
Empfohlene Branchen/Nutzung
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen.
Andere
- Produktfamilie
- VERISHIELD™
- Hohe Sichtbarkeit
- JA, ausgewählte SKUs
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Dielektrisch
- Keiner
Andere
- Produktfamilie
- VERISHIELD™
- Hohe Sichtbarkeit
- JA, ausgewählte SKUs
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Dielektrisch
- Keiner
- Produktfamilie : VERISHIELD™
- Hohe Sichtbarkeit : JA, ausgewählte SKUs
- Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Dielektrisch : Keiner